Série 180

Destiné aux équipements électroniques et de télécommunication pouvant être installés dans des baies 19". Construit selon la norme IEC 297-2 (DIN 41 494).

Coffrets pour sous-racks et 19" Serie 180 destinés aux équipements électroniques et de télécommunication pouvant être installés dans des racks 19". Construite selon la norme IEC 297-2 (DIN 41 494). Son assemblage facile, son accessibilité optimale et sa construction solide permettent une installation efficace de l'équipement dans le rack. Permet le montage dans un rack 19" avec des guides télescopiques standard (100% d'extension).

DESCRIPTION

  • Hauteur : 1, 2 et 3U
  • Profondeur : 263 et 363 mm
  • Fixation : avec dix vis M4 (huit pour 1 U)
  • Supports internes avant et arrière pour le montage de plateaux ou de circuits, sauf 1U
  • L'unité de base comprend : la face avant, les coffrets, l'arrière et le couvercle supérieur.

 

MATÉRIAUX ET FINITION

  • Panneau avant - aluminium anodisé argent ou noir de 3 mm d'épaisseur
  • Cadre - acier de 1 mm d'épaisseur, peint en époxy gris clair, couleur similaire à RAL 9002

 

EN OPTION

  • Dimensions spéciales, perçage spécial sur mesure, sérigraphie sur le panneau avant/couvercle arrière, autres couleurs disponibles sur demande.

Image

Serie-180-01.jpg

Taille du fichier: 398 kB

Image

Serie-180-02.jpg

Taille du fichier: 170 kB

Image

Serie-180-04.jpg

Taille du fichier: 297 kB

Catalogue

Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 122156 kB

Autres versions en

Brochure

Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters

Taille du fichier: 3005 kB

Brochure

Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage

Taille du fichier: 713 kB