Rails de montage et adaptateurs
Rails servant à monter des équipements non rackables en 19" dans les baies individuelles PREMIUM, OPTIMAL et iSEVEN.
Les rails de montage en L servent à installer des équipements dans les baies individuelles PREMIUM, OPTIMAL et iSEVEN. Les adaptateurs permettent l'installation d'équipements 19" dans une baie présentant un espacement de 21" entre montants.
Adaptateurs - DP-RE
- Les adaptateurs permettent l'installation d'équipements 19" entre des montants 21"
- Hauteur : 1, 2 et 3 U
Image
DP-RE-01.jpg
Taille du fichier: 14 kB
Image
DP-RE.jpg
Taille du fichier: 11 kB
Catalogue
Catalogue produits Solutions et Baies Data & Télécoms
Taille du fichier: 57424 kB
Autres versions
CZ