| CONTEG

Convertisseur 4-20 mA

Le convertisseur 4-20 mA sert à intégrer un signal analogique.

Le convertisseur de signal 4-20 mA sert à intégrer l'unité à un transmetteur 4-20 mA. La technologie 4-20 mA est utilisée pour transmettre des signaux analogiques sur de longues distances sur lesquelles les interférences électriques posent problème. Cette solution est souvent utilisée dans l'industrie du contrôle de processus pour collecter les valeurs analogiques d'un vaste réseau de capteurs distants. Les signaux de courant sont bien moins sensibles au bruit que les signaux de tension. Un signal de tension peut être converti en courant et diffusé sur une longue distance avant d'être converti à nouveau en tension et interprété par l'unité.

Les transmetteurs 4-20 mA sont courants dans l'industrie et utilisés avec des capteurs de haute qualité. Les convertisseurs 4-20 mA peuvent maintenant être intégrés à l'unité et leurs fonctionnalités améliorées par l'adjonction de graphiques, d'une interface web, d'une interface e-mail, de seuils et de limites.

Code : RMS-I-VC

  • Activation/désactivation de l'alarme
  • Fonction autosense complète y compris déconnexion de l'alarme
  • Alimentation par l'unité. Aucun besoin d'une alimentation supplémentaire.
  • Câble LAN (longueur 1,5 m) inclus pour le raccordement du capteur
  • Raccordement par câble standard CAT5/6
  • Longueur maximale du câble de raccordement 30 m


Convertisseur 4-20 mA

Taille du fichier: 0 kB

label_files_other_versions CZ en