PREMIUM Server RF1
La RF1 PREMIUM Server est un nouvelle baie de la série Premium conçue pour les conditions et les applications les plus exigeantes.
Sa force est d'être dotée d'un cadre très rigide, soudé au laser, en acier profilé breveté, qui garantit une rigidité maximale et une capacité de charge allant jusqu'à 2 000 kg. Avec cette baie, vous n'avez pas besoin de faire de compromis..
Le toit conçu d'une seule pièce comporte des entrées de câbles avec des brosses en plastique des deux côtés pour une installation flexible du câblage. L'ouverture pour l'unité de ventilation est recouverte d'un panneau vierge en tôle. Les panneaux latéraux présentent des séparations horizontales pour faciliter la manipulation et sont protégés par une serrure empêchant tout accès non autorisé.
Deux nouveaux types de montants verticaux avec marquage de la position des U sont faciles à monter et apportent une variabilité extraordinaire de l'agencement interne pour l'installation d'équipements IT. Les montants de type A, qui sont inclus dans la configuration standard, offrent 12/24 positions de U supplémentaires pour les baies de 800 mm de large. Les montants de type V, conçus pour les baies de 800 mm de large, permettent de passer facilement de 19" à 21", voire 23".
Des charnières spéciales permettent d'ouvrir les portes jusqu'à un angle de 190°. Les portes peuvent être installées, retirées ou inversées sans aucun outil. Les portes ventilées présentent une perforation inégalée de 86 %, qui améliore la circulation de l'air et permet ainsi de réaliser des économies sur le refroidissement. Les portes sont équipées d'une serrure à poignée pivotante avec un insert cylindrique remplaçable et une serrure à un ou plusieurs points. Des poignées électroniques et avec lecteurs de cartes intégrés sont également disponibles.
Lorsque plusieurs baies sont réunies en une rangée, les panneaux latéraux sont remplacés par des panneaux coulissants plus étroits et plus légers. Les panneaux coulissants sont installés par l'avant et sont disponibles en deux versions: l'une couvrant toute la profondeur de la baie, l'autre seulement 300 mm de profondeur pour séparer ou régler individuellement la profondeur de la zone froide pour chaque baie indépendamment.
L'emballage amélioré de la baie facilite son retrait de la palette et permet de fixer des anneaux de levage pour faciliter le transport. Possibilités de combinaison des roues et des pieds de transport.
La baie RF1 PREMIUM Server est entièrement compatible avec tous les systèmes et accessoires tels que le refroidissement et la ventilation, le système de flux d'air optimisé, la gestion des câbles, la surveillance et le contrôle d'accès, les bandeaux de distribution d'énergie - PDU ou les systèmes de prévention des incendies.
PRINCIPAUX AVANTAGES:
- Hauteurs disponibles 27, 42, 47, 52U
- Capacité de charge - jusqu'à 2000 kg
- Convient aux équipements IT lourds
- Cadre rigide soudé de conception brevetée
- Utilisation maximale de l'espace intérieur
- Perforation de porte inégalée de 86%
- Deux types de montants verticaux avec positions des U et réglages en profondeur marqués
- 12/24U supplémentaires disponibles pour les baies de 800 mm de large en cas d'utilisation de montants verticaux de type A
- Facilité de réglage de 19" à 21" ou 23" pour les baies de 800 mm de large avec des montants verticaux de type V
- Installation des portes sans outil
- Large gamme d'accessoires
- Dépalettisation facilitée
Parameter | Value |
---|---|
Height | 27U, 42U, 47U, 52U |
Width | 600 or 800 mm |
Depth | 800, 1 000, 1 200 mm |
Load rating | 2 000 kg balanced load |
Front door |
Vented door—perforation rate 86% Swivel handle lock—DIN profile, universal key 333, multipoint; optional combination lock or electronic locks, single or multipoint Door opening angle 190° Easy re-hanging to open on right or left Tool-less door installation Options: single or vertically divided door with perforation rate 86 %, glass or steel |
Rear door |
Vertically divided vented door— perforation rate 86% Swivel handle lock—DIN profile, universal key 333, multipoint; optional combination lock or electronic locks, single or multipoint Easy re-hanging to open on right or left Tool-less Options: single or vertically divided door with perforation rate 86%, glass or steel |
Top plate |
Single-piece design, removable Two lateral cable entries 88 mm wide covered by brushes and with length 600/800/1 000 for racks 800/1 000/1 200 mm deep Opening for ventilation unit: Other types upon request |
Bottom plate |
Segmented design, removable Front segment included with depth 240 mm, rear segments as option |
Side panels: |
Horizontally divided side panels Removable with locks Hanging simple installation Securing of side panels as an option—DP-DR-SSP-RF1 |
Feet | Adjustable feet M12, plinth or plinth with filter optional |
Vertical extrusions |
2 pairs of sliding 19" vertical A-type (600 or 800 mm) extrusions (for 800 mm provide additional 24U of installation space—valid for racks 42U and higher), adjustable from inside Option for 800 mm wide racks: 2 pairs of variable sliding extrusions V-type with variable adjustment of width—19, 21, or 23", adjustable from inside, load rating 1500 kg. Painted in smooth black color Marking and number of every U position Marking and number of horizontal bars for depth off-set |
IP rating | Standard IP00, IP20 when bottom plates installed, IP40 when solid doors, bottom plate, and top covers applied Options: up to IP54 with a multipoint lock only A/C-ready—IP54 when A/C unit installed with a multipoint lock only |
Color design | powder-coated RAL 7035 or RAL 9005, other color options available |
Air-conditioning | compatible with top mount, wall mount, and side-mount A/C & cooling units—CoolTeg and CoolSpot |
Standard configuration |
Front vented door 86% with multipoint swivel handle lock Rear vertically divided vented door 86% with multipoint swivel handle lock 2 pairs A-type 19" sliding extrusions Horizontal extrusion holders 2 pairs of horizontally divided side panels with locks Rack frame Removable H-design of the top plate with lateral cable entry openings and ventilation unit Removable segmented bottom plate set (consists of the front segment; may differ for different rack footprints) GND/earthing kit 28 mounting kits |
Fiche Technique
PREMIUM-Server-RF1_datasheet_FR_20210423.pdf
Taille du fichier: 1862 kB
Image
RF1-42U-800x1200-A_RAL9005.jpg
Taille du fichier: 260 kB
Image
RF1-42U-800x1200-A_RAL9005-no-side-panels_web.jpg
Taille du fichier: 365 kB
Image
RF1-42U-800x1200-A_RAL9005-posuvna-lista-WEB.jpg
Taille du fichier: 374 kB
Image
RF1-42U-800x1200-A_RAL9005-RAL7035-WEB.jpg
Taille du fichier: 455 kB
Image
RF1-42U-800x1200-A_RAL7035-WEB.jpg
Taille du fichier: 259 kB
Image
RF1-42U-800x1200-A_RAL7035-opened-front-door-WEB.jpg
Taille du fichier: 368 kB
Image
RF1-42U-800x1200-A_RAL7035-split-doors.jpg
Taille du fichier: 276 kB
Image
three_RF1-42U-800x1200-A_plus_CoolTop-WEB.jpg
Taille du fichier: 485 kB
Image
RF1-42U-800x1200-A_plus_CoolSeven_AC-C7-DX-xxxxxxx_web.jpg
Taille du fichier: 206 kB
Image
RF1-42U-800x1200-A_plus_CoolSeven_AC-C7-DX-xxxxxxx_HDWM_web.jpg
Taille du fichier: 241 kB
Image
3x-RF1-42U-800x1200-A_CoolSeven_AC-C7-DX-xxxxxxx_web.jpg
Taille du fichier: 306 kB
Image
RF1-42U-800x1200-A_RAL9005-2004-6033-WEB.jpg
Taille du fichier: 487 kB
Image
cca-uzavrena-ulicka-RF1-CoolTop-OptiWay.jpg
Taille du fichier: 154 kB
Catalogue
Catalogue produits Solutions et Baies Data & Télécoms
Taille du fichier: 57424 kB
Brochure
PREMIUM-Server-RF1_brochure_FR.pdf
Taille du fichier: 1060 kB