| CONTEG

Étagères fixes

Les étagères fixes sont conçues pour accueillir des équipements qui ne sont pas rackables en 19". La totalité de la surface des étagères est perforée pour assurer une ventilation efficace.

Les étagères fixes sont conçues pour accueillir des équipements qui ne sont pas rackables en 19". La totalité de la surface des étagères est perforée pour assurer une ventilation efficace. Elles sont disponibles en couleur RAL 9005.

Étagères fixes allégées - DP-PT

  • Fabrication en tôle d'acier de 1,5 mm
  • Supports de fixation inclus
  • Limite de charge max. 20 kg avec charge équilibrée ; la limite de charge maximale est réduite à 25% de la valeur spécifiée en cas de montage uniquement sur une paire de montants verticaux avant (profondeur d'étagère 150, 250 et 350 mm)
  • Utilisation possible de supports de fixation DP-PO-PD
  • plus longs
  • Disponibles dans les profondeurs suivantes : 150, 250, 350, 450, 550, 650, 750 et 850 mm


Étagères fixes

Taille du fichier: 0 kB

label_files_other_versions CZ en
Image

Étagères fixes

DP_PT_450.jpg

Taille du fichier: 21 kB

Image

Étagères fixes

DP-PO_fixed.jpg

Taille du fichier: 140 kB

Image

Étagères fixes

DP-PT.jpg

Taille du fichier: 20 kB