| CONTEG

Adapteur Modbus RTU

Convertissez le port MOD/EXP de l'unité de surveillance principale RAMOS Optimax en port série ModbusPort.

Convertissez le port MOD/EXP de l'unité de surveillance principale RAMOS Optimax en port série ModbusPort.


L'unité de surveillance principale RAMOS Optimax est équipée d'un port Modbus RS485 et d'un port d'extension en un seul. Lorsque ce port RJ45 est utilisé pour connecter des appareils Modbus, l'adaptateur ModbusRTU facilite la connexion d'un câble de bus série à 2 fils au port RJ45, en convertissant le connecteur RJ45 en une connexion de bloc terminal à 3 broches.


 

Order code:                RMS-P- MODBUS

  • 1x port RJ45 
  • Terminal à 3 fils (GND ; A + ; B-) pour la communication RS485 (MODBUS RTU)


Adapteur Modbus RTU

Taille du fichier: 0 kB

label_files_other_versions CZ en
Image

Adapteur Modbus RTU

RMS-P-MODBUS_web.jpg

Taille du fichier: 121 kB