| CONTEG

Contact magnétique de porte

Le contact magnétique de porte est un élément de sécurité pour la surveillance de l'état des portes ou des panneaux latéraux.

Le contact magnétique de porte est un élément de sécurité pour la surveillance de l'état des portes et des panneaux latéraux. Grâce à ce contact, il est possible de surveiller les accès non autorisés aux coffrets et aux baies.

Code : RMS-I-MK

  • Détecteur livré avec câble de raccordement de 4,5 m
  • Support de fixation inclus
  • Type d'entrée du capteur - commutateur de contact ouvert/fermé
  • Fonction autosense complète y compris déconnexion de l'alarme
  • Alimentation par l'unité. Aucun besoin d'une alimentation supplémentaire
  • Extension possible par câble de raccordement standard CAT5/6 et coupleur RMS-I-CON
  • Longueur maximale de câble 300 m


Contact magnétique de porte

Taille du fichier: 0 kB

label_files_other_versions CZ en