| CONTEG

coolspot-tw-montage-sur-le-toit

Une petite unité de conditionnement d'air à montage sur le toit, pour une parfaite séparation d'air et un gain d'espace dans les salles informatiques.

CoolSpot CW – notre toute nouvelle ligne de produits – a été développée pour les endroits où la chaleur et le bruit de compresseurs pourraient être gênants dans la salle. Elle requiert un raccordement au circuit d'eau glacée du bâtiment. La puissance de refroidissement de ces unités de conditionnement d'air est contrôlée par des valves 2 voies à l'intérieur, afin de maintenir la température de consigne de la baie Conteg.

Les unités CoolSpot CW de Conteg sont conçues pour maintenir des conditions d'ambiance adaptées à l'intérieur des baies Conteg. Le contrôle de la température intérieure d'une baie équipée d'une unité CoolSpot consomme peu d'énergie. Les produits AC-TW sont prêts pour un raccordement au circuit d'eau glacée du bâtiment. Le ventilateur radial de l'unité de conditionnement d'air assure un flux d'air correct vers la baie à travers un échangeur de chaleur eau-air à forte capacité.

Les unités CoolSpot CW peuvent être installées dans des salles occupées en permanence, grâce à leur faible niveau sonore et à l'absence de charge calorifique en sortie des unités. En cas d'installation de ces unités dans des espaces clos, assurez-vous toujours que la salle dispose de suffisamment de place au-dessus ou sur le côté de la baie.

L'unité CoolSpot CW comporte une électrovalve 2 voies avec un thermostat mécanique à charge de gaz pour l'air repris. Le point de consigne de la température peut être réglé avec un tournevis entre 20 et 46 °C. La plage de refroidissement est de 4 K. En cas de détection d'un niveau de condensation élevé, l'électrovanne se ferme tandis que le ventilateur continue de fonctionner.

Les unités de refroidissement CoolSpot s'intègrent facilement au système de surveillance RAMOS pour transmettre à distance une notification de la température à l'intérieur de la baie.



Les unités CoolSpot à montage sur le toit (AC-TW) fournissent une capacité de refroidissement exceptionnelle sans nécessiter de place au sol en plus de celle requise par la baie. La solution CoolSpot AC-TW est disponible avec des puissances de refroidissement nominales allant de 2200 W à 6700 W (la capacité de refroidissement dépend de la température de l'eau et de l'air ainsi que du débit d'eau). Du fait du montage sur le toit de la baie, un espace libre est nécessaire au-dessus de la baie. Ces unités de refroidissement CoolSpot TW sont compatibles avec les baies individuelles RDF et RSF.

Ce modèle à montage sur le toit présente le gros avantage de s'adapter parfaitement aux baies Conteg équipées d'un cadre de séparation d'air et de panneaux obturateurs. Cet agencement garantit le positionnement de la zone froide en façade des équipements IT à l'intérieur de la baie. L'air de la zone chaude à l'arrière de la baie est aspiré dans le refroidisseur CoolSpot. Il en résulte une solution de refroidissement hautement efficace en termes d'économies d'énergie.

Parameter Unit AC-TW15 AC-TW50
Cooling capacity (L35W10) W 2200 6700
Power supply V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50
Maximum current A 0,23 1,02
Prefuse A 2 4
Power consumption W 52 260
Cabinet air flow m3/h 575 1450
Waterflow l/h 150 860
Water connection "G 1/2 1/2
Pressure drop (water) kPa 30 30
Weight kg 30 39
Datasheet

DS-coolspot-cooling-units-fr.pdf

Taille du fichier: 1532 kB

Autres versions ru de CZ en
Image

coolspot_cw_tm_main.png

Taille du fichier: 20 kB

Image

CoolSpot_TM-CW_air_flow.jpg

Taille du fichier: 92 kB