| CONTEG

Coffrets SOHO On-Wall

Les coffrets de distribution muraux SOHO On-Wall 19" sont esthétiques et offrent une plus grande flexibilité lors du processus d'installation.

Les coffrets de distribution muraux SOHO On-Wall 19" constituent une solution esthétique et économique pour le promoteur/le propriétaire. Ils autorisent également un maximum de flexibilité au cours du processus d'installation. Le faible encombrement de la solution On-Wall la rend parfaitement adaptée à une utilisation résidentielle où l'espace peut être limité. La solution SOHO On-Wall offre un espace de montage de 6 U et vous donne de la flexibilité pour le montage d'équipements 19" standards, comme les panneaux de brassage, les gestionnaires de câbles et les équipements d'accès intégrés. Les équipements sont sécurisés dans un espace de très faible encombrement qui reste dissimulé tant qu'il n'est pas nécessaire d'y accéder. La gestion de câbles est intégrée dans le coffret SOHO On-Wall, afin d'assurer une gestion adaptée des câbles de cuivre ou de fibre optique.

Paramètre Valeur
Hauteur 550 mm
Largeur 530 mm
Profondeur  140 mm
Couleur RAL 7035 (autres couleurs possibles sur demande)
Configuration standard
  • 1 paire de montants verticaux 19" fixes (4 U)
  • 1 paire de montants horizontaux 19" fixes (2 U)
  • 1 porte en tôle perforée avec serrure

Fiche Technique

DS-soho-on-wall-fr.pdf

Taille du fichier: 522 kB

Autres versions en CZ de ru

Image

SOHO-On-Wall_ACP-OW-55-53-14-main-WEB.jpg

Taille du fichier: 78 kB

Image

SOHO-On-Wall_ACP-OW-55-53-14-back-WEB.jpg

Taille du fichier: 59 kB

Image

SOHO-On-Wall_ACP-OW-55-53-14-back-left-WEB.jpg

Taille du fichier: 59 kB

Image

SOHO-On-Wall_ACP-OW-55-53-14-main-open-WEB.jpg

Taille du fichier: 104 kB

Image

SOHO-On-Wall_ACP-OW-55-53-14-inside-extrusions-WEB.jpg

Taille du fichier: 199 kB

Catalogue

Catalogue produits Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 57424 kB

Autres versions CZ

Accessoires