Abox

Spécialement conçu pour les équipements tels que les interphones, les écrans, les unités de test ou de contrôle.

Les coffrets de bureau Abox pour l'électronique conviennent comme consoles de gamme pour les applications de contrôle et de visualisation. Ils sont spécialement conçus pour les équipements tels que les interphones, les écrans, les unités de test ou de contrôle. Les coffrets sont disponibles en deux configurations. La première configuration est conçue comme une unité inclinée - voir les types 1, 2 et 4. La seconde configuration est conçue comme une unité inclinée avec un panneau incliné pour l'affichage - voir les types 3 et 5.

DESCRIPTION

  • Bossages (types 1, 2 et 4) ou fentes (types 3 et 5) pour le montage de circuits imprimés. Convient également au montage de cartes conformes à la norme IEC 60297 (Eurocards) dans toutes les tailles.
  • Comprend quatre pieds antidérapants
  • Résistant à des températures allant jusqu'à 85 °C (pièces en plastique)
  • L'unité de base des types 1, 2 et 4 comprend : le couvercle, la base, un panneau en aluminium, quatre pieds antidérapants et les vis de montage.
  • L'unité de base des types 3 et 5 comprend : le couvercle, la base, deux panneaux en aluminium, quatre pieds antidérapants et les vis de montage.

 

MATÉRIAUX ET FINITION

  • Couvercle et base - ABS injecté de haute qualité ; couleur gris clair similaire à RAL 7032 ou couleur noire similaire à RAL9004
  • Panneaux : aluminium de 2 mm d'épaisseur, qualité 1070, finition argent anodisé.

 

EN OPTION

  • Perçage spécial sur mesure, sérigraphie, autres couleurs disponibles sur demande

Image

abox1.jpg

Taille du fichier: 70 kB

Image

Abox_black.jpg

Taille du fichier: 297 kB

Image

abox_carreras.jpg

Taille du fichier: 146 kB

Image

Abox_parking.jpg

Taille du fichier: 258 kB

Image

sparky.jpg

Taille du fichier: 59 kB

Image

babidor01.jpg

Taille du fichier: 85 kB

Image

Tecnoparking--codificador-mandos-parking.jpg

Taille du fichier: 57 kB

Image

abox2.jpg

Taille du fichier: 106 kB

Image

abox3.jpg

Taille du fichier: 145 kB

Image

abox4.jpg

Taille du fichier: 164 kB

Image

abox5.jpg

Taille du fichier: 214 kB

Image

Abox_grey.jpg

Taille du fichier: 181 kB

Catalogue

Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 122156 kB

Autres versions en

Brochure

Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters

Taille du fichier: 3005 kB

Brochure

Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage

Taille du fichier: 713 kB