Komponenty systému šíře 160 mm

OptiWay ist ein sicheres, einfaches und kosteneffektives Kabelmanagementsystem für Ihre empfindlichen LWL-Kabel. OptiWay ermöglicht die Führung der LWL-Kabel zwischen Geräten und bietet den für die Leistungsfähigkeit der Lichtwellenleiter erforderlichen mechanischen und Biegeradiusschutz.Hergestellt aus halogenfreiem PC/ABS schützt OptiWay Ihre Kabel zuverlässig vom Gebäudeeintritt bis zu den Endgeräten. Das OptiWay-System ist vollständig modular aufgebaut und bietet dadurch unerreichte Flexibilität für Ihre Anlagenkonfiguration, bei Neuanlagen ebenso wie bei Umrüstungen.

Bestückungsrechner


  • Fully modular, scalable system
  • Bend radius protection
  • Halogen-free PC-ABS material, compliant with UL 94 V-0
  • Designed for three installation variables: hung from ceiling, top of rack support or a combination of these
  • Multilevel installation
  • Differentiation of wiring routing by colored extrusion
  • Possibility of covering the entire cable route up to the level of the top plate rack
Bild

OPW-16MD2M-YL-plus-cover-OPW-16MDC2M-WEB.jpg

Dateigröße: 155 kB

Bild

optiway_small.jpg

Dateigröße: 81 kB

Bild

OPW-16OA90-YL-WEB.jpg

Dateigröße: 106 kB

Bild

OPW-16TA-YL-plus-cover-OPW-16TAC-YL-WEB.jpg

Dateigröße: 105 kB

Bild

OPW-16TA-YL-WEB.jpg

Dateigröße: 95 kB

Bild

OPW-16TAC-YL-WEB.jpg

Dateigröße: 92 kB

Bild

OPW-16TP-YL-WEB.jpg

Dateigröße: 64 kB

Bild

OPW-16MD2M-YL-WEB.jpg

Dateigröße: 128 kB

Bild

OPW-16IA45-YL-WEB.jpg

Dateigröße: 63 kB

Bild

OPW-16IA45-YL-plus-cover-OPW-16IA45C-YL-WEB.jpg

Dateigröße: 79 kB

Bild

OPW-16HA45C-YL-WEB.jpg

Dateigröße: 57 kB

Bild

OPW-16HA45-YL-plus-cover-OPW-16HA45C-YL-WEB.jpg

Dateigröße: 72 kB

Bild

OPW-16HA45-YL-WEB.jpg

Dateigröße: 69 kB

Bild

OPW-16HA90-YL-WEB.jpg

Dateigröße: 95 kB

Bild

OPW-16CA-YL-WEB.jpg

Dateigröße: 100 kB

Bild

OPW-10DR-YL-plus-cover-OPW-10DRC-YL-WEB.jpg

Dateigröße: 119 kB

Bild

OPW-16CA-YL-plus-cover-OPW-16CAC-YL-WEB1.jpg

Dateigröße: 144 kB

Bild

OPW-10DRF-YL-WEB.jpg

Dateigröße: 91 kB

Bild

OPW-10DR-YL-WEB.jpg

Dateigröße: 101 kB

Bild

OPW-16CAC-YL-WEB.jpg

Dateigröße: 100 kB

Bild

OPW-10DRFC-YL-WEB.jpg

Dateigröße: 75 kB

Bild

OPW-10DRC-YL-WEB.jpg

Dateigröße: 91 kB

Bild

OPW-10DRF-TG-plus-OPW-10DRF-TB3-WEB.jpg

Dateigröße: 65 kB

Bild

OPW-SDMB-16-WEB.jpg

Dateigröße: 62 kB
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
Ähnliche Produkte