Závitové tyče pro stropní zavěšení

OptiWay ist ein sicheres, einfaches und kosteneffektives Kabelmanagementsystem für Ihre empfindlichen LWL-Kabel. OptiWay ermöglicht die Führung der LWL-Kabel zwischen Geräten und bietet den für die Leistungsfähigkeit der Lichtwellenleiter erforderlichen mechanischen und Biegeradiusschutz.Hergestellt aus halogenfreiem PC/ABS schützt OptiWay Ihre Kabel zuverlässig vom Gebäudeeintritt bis zu den Endgeräten. Das OptiWay-System ist vollständig modular aufgebaut und bietet dadurch unerreichte Flexibilität für Ihre Anlagenkonfiguration, bei Neuanlagen ebenso wie bei Umrüstungen.

Bestückungsrechner


  • Fully modular, scalable system
  • Bend radius protection
  • Halogen-free PC-ABS material, compliant with UL 94 V-0
  • Designed for three installation variables: hung from the ceiling, top of rack support, or a combination of these
  • Multilevel installation
  • Differentiation of wiring routing by colored extrusion
  • Possibility of covering the entire cable route up to the level of the top plate rack
Bild

OPW-TRB-16-1600px.jpg

Dateigröße: 96 kB

Bild

IMG_3683.JPG

Dateigröße: 70 kB

Bild

OPW-TR-CM_wireframe.png

Dateigröße: 45 kB
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
Ähnliche Produkte