| CONTEG

Опорные уголки и адаптеры

уголки для установки оборудования, не оснащенного комплектом для 19" монтажа, в напольный шкаф; адаптеры 19"-21".

 L-образные опорные уголки применяются для крепежа оборудования в напольных шкафах серии PREMIUM, OPTIMAL и iSEVEN. Благодаря адаптерам оборудование, рассчитанное на монтаж в 19" шкаф, может быть установлено в 21" шкаф.

Адаптеры - DP-RE

  • Для монтажа 19" оборудования в 21" шкаф
  • Высота: 1, 2, 3U


Изображение

DP-RE-01.jpg

Размер файла: 14 kB

Изображение

DP-RE.jpg

Размер файла: 11 kB