| CONTEG

PREMIUM - кроссовый RDF

Высококачественные кроссовые шкафы для ЦОД, серверных и кроссовых помещений.

Серия RDF класса PREMIUM представлена 19" напольными кроссовыми шкафами для центров обработки данных, серверных комнат, сетевых и телекоммуникационных помещений.

Шкафы RDF совместимы со всеми типами кондиционеров из портфеля решений CONTEG по направленному охлаждению (Targeted Cooling). 

Кроссовые шкафы серии RDF класса PREMIUM могут быть оснащены всевозможными вариантами крыши и днища, позволяющими подобрать оптимальное количество, расположение и тип кабельных вводов

Шкафы серии RDF предлагаются с полным ассортиментом дверей, стенок и замков; шкафы совместимы с решениями Conteg для оптимизации воздушных потоков.

Шкафы RDF могут быть дополнены современными системами организации кабеля, кабельными организаторами повышенной емкости и системой кабельных каналов OptiWay, обеспечивающими эффективную организацию и защиту кабеля любого типа.


пара́метр значение
Высота 42, 45, 48U
Ширина 800 мм
Глубина 800, 1000, 1200 мм
Грузоподъемность 800 кг сбалансированной нагрузки
Двери 10 типов дверейдля установки спереди и сзади; 3 типа задних стенок8 типов замков; дверь открывается на 180°, имеет левую и правую навеску
Крыша  Съемная, состоит из одной панели, может быть заменена на крыши других типов
Днище Состоит из нескольких панелей, круглые кабельные вводы закрыты пластиковыми заглушками
Боковые стенки  2 варианта стенок; съемные; могут оснащаться 2 типами замков.
Вертикальные направляющие  2 пары 19" вертикальных направляющих L-типа
Класс защиты (IP) В стандартном исполнении - IP40, опционально - IP54, при установке перфорированных или вентилируемых дверей - IP20, конфигурация, подготовленная для монтажа кондиционера, - IP54 (после установки кондиционера)
Цвет порошковое напыление RAL 7035 или RAL 9005 (другие цвета – по заказу)
Ролики и ножки регулируемые ножки, ролики (с фиксатором или без)
Кондиционирование Шкаф совместим с кондиционерами CoolTeg и холодильными агрегатами CoolSpot
Стандартная конфигурация

Возможны другие конфигурации: более подробная информация представлена в спецификации.

Спецификация

PREMIUM-Cabling-RDF_datasheet_RU_20210610.pdf

Размер файла: 1009 kB

Другие версии de fr CZ en

Изображение

Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-main-web.jpg

Размер файла: 129 kB

Изображение

Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-front-right-web.jpg

Размер файла: 103 kB

Изображение

Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-right-back-two-web.jpg

Размер файла: 89 kB

Изображение

Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-right-back-web.jpg

Размер файла: 88 kB

Изображение

Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-back-left-web.jpg

Размер файла: 84 kB

Изображение

Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-left-front-two-web.jpg

Размер файла: 91 kB

Изображение

Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-handle-hinges-web.jpg

Размер файла: 195 kB

Изображение

Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-from-inside-top-web.jpg

Размер файла: 237 kB

Изображение

Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-from-inside-extrusions-web.jpg

Размер файла: 288 kB

Изображение

Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-from-inside-bottom-web.jpg

Размер файла: 256 kB