Шкафы outTEG II Double Natural
эффективная терморегуляция благодаря естественной циркуляции воздуха в полости двойной стенки шкафа.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
- Простая, практичная, функциональная конструкция
- Максимальная степень защиты от коррозии
- Цельносварной каркас из нержавеющей стали с монтажными отверстиями 25
- мм (толщина материала 2 мм)
- Все съемные детали выполнены из алюминия (двери, задняя/боковые стенки,
- крыша)
- Полиэфирное порошковое покрытие с защитой от ультрафиолетовых лучей
- Уплотнитель из монолитного полиуретана – для эксплуатации в широком
- диапазоне температур
- Степень защиты от воды и пыли - IP66
- Степень механической защиты - IK10 (защита от серьезных повреждений)
- Антивандальное исполнение
- Компактный дизайн
- Подготовка для транспортировки краном
- Высокая стабильность конструктива, вплоть до обеспечения безопасности
- оборудования при землетрясениях (согласно Bellcore)
Комплект поставки:
- Шкаф наружной установки с двойными стенками,
- полностью в сборе
- Естественная циркуляция воздуха в полости фронтальной
- двери, задней/боковых стенок и крыши
- Съемные задние стенки
- Съемная крыша с естественной вентиляцией
- Передняя дверь с многоточечным замком, ключ типа
- 333, дверной упор. Простота смены стороны открывания
- двери с правосторонней на левостороннюю
- Цоколь 100 мм
- Вертикальные монтажные рельсы с отверстиями
- размером 25 мм
- Панель под кабельные вводы
- Рымболты
- Боковые стенки (см. стр. 5)
пара́метр | значение |
---|---|
Материал |
|
Цвет |
|
* Степень защиты IP может быть снижена после монтажа некоторого дополнительного оборудования
Спецификация
outTEG-OMR_datasheet_RU_20220202.pdf
Размер файла: 2482 kB
Скачать файл
ru
![JPG](https://ccm.conteg.cz/storage/1/2/5/31610/31727/32663/2210/20220406153807OMR-DW-106506-R-main-WEB.jpg)
Изображение
OMR-DW-106506-R-main-WEB.jpg
Размер файла: 80 kB
![JPG](https://ccm.conteg.cz/storage/1/2/5/31610/31727/32663/1557/20210811160401OMR-DW-106506-R-opened-WEB.jpg)
Изображение
OMR-DW-106506-R-opened-WEB.jpg
Размер файла: 184 kB
![JPG](https://ccm.conteg.cz/storage/1/2/5/31610/31727/32663/1558/20210811160401outteg-opened-cut-out-WEB.jpg)
Изображение
outteg-opened-cut-out-WEB.jpg
Размер файла: 177 kB
![JPG](https://ccm.conteg.cz/storage/1/2/5/31610/31727/32663/1559/20210811160403OMR-DW-106506-R-back-opened-WEB.jpg)
Изображение
OMR-DW-106506-R-back-opened-WEB.jpg
Размер файла: 80 kB
![JPG](https://ccm.conteg.cz/storage/1/2/5/31610/31727/32663/2287/20220518145212dvakrat-outTEG-OMR-DN-106506-R-spojene-do-rady-s-podstavcem-400mm-WEB.jpg)
Изображение
dvakrat-outTEG-OMR-DN-106506-R-spojene-do-rady-s-podstavcem-400mm-WEB.jpg
Размер файла: 274 kB
![JPG](https://ccm.conteg.cz/storage/1/2/5/31610/31727/32663/2288/20220520131230obr-outteg-omr-proudeni-web.jpg)
Изображение
obr-outteg-omr-proudeni-web.jpg
Размер файла: 113 kB