Осветительные панели
для обеспечения освещения внутри шкафа; некоторые модели оснащены магнитами, что позволяет размещать их в любой точке шкафа.
Предназначены для обеспечения освещения в шкафу. Некоторые модели оснащены магнитами, что позволяет размещать их в любой точке шкафа.
пара́метр | значение |
---|---|
Лампа | LED, угол 120°, 6500 К |
Световой поток | 400 лм |
Напряжение/частота | 24-265 В посто-янного/переменного тока ~ 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 5 Вт |
Управление включением | встроенный датчик движения,время выключения — 5 мин |
Диапазон рабочих температур | от -30 до +70 °C |
Размеры | 357,4 х 32 х 35,5 мм(В х Ш х Г) |
Вес | 140 г |
Сертификация | CE, UL |
Монтаж | на магнитах |

Изображение
DP-OJ-06.jpg
Размер файла: 122 kB