| CONTEG

Волоконно-оптические полки

для разделки волоконно-оптического кабеля в шкафах.

Волоконно-оптические полки используются для разделки оптического кабеля и его укладки в шкафах. Предлагаются стационарные и выдвижные волоконно-оптические панели. Возможен заказ различных типов лицевых панелей и широкого спектра аксессуаров.

Стационарные и выдвижные волоконно-оптические полки - ORPM-01 и ORVM-01

 

  • Высота: 1U
  • Лицевые панели не входят в комплект поставки, их нужно заказывать дополнительно.
  • Типы панелей:
  •  с 8, 12, 16 и 24 портами под волоконно-оптические разъемы типа ST, SC, FC, FCD
  •  с 8, 12 и 16 портами под волоконно-оптические разъемы типа DSC
  • В задней части панелей предусмотрены отверстия для ввода кабеля; возможна установка кабельных вводов типа PG
  • Незадействованные отверстия для разъемов и кабельных вводов могут быть закрыты заглушками
  • Монтаж в 19" шкафу на двух передвижных направляющих
  • Комплект для монтажа сплайс-кассеты
  • Цвет: RAL 9005

Аксессуары для волоконно-оптических полок

  • Сплайс-кассеты
  • Кабельный ввод PG
  • Заглушки кабельных вводов PG
  • Передний и задний организаторы


Изображение

ORVE-01-250.jpg

Размер файла: 15 kB

Изображение

ORPM-01-with-front-panel.jpg

Размер файла: 29 kB