RAMOS Mini
RAMOS Mini ist ein effektives Überwachungssystem. Es können bis zu 3 Sensoren und je ein 1 Ein- und Ausgangskontakt (Umschaltrelais) angeschlossen werden. Die Sensorwerte werden grafisch dargestellt.
RAMOS Mini unterstützt bis zu 3 Sensoren (Temperatur und Feuchtigkeit) und einen Eingang für den Anschluss weiterer Sensoren wie zum Beispiel Hochwassermelder oder Türkontakte. RAMOS Mini steuert externe Geräte wie zum Beispiel Türgriffe und automatische elektronische Schlösser, PowerBox und andere. Die letzten 255 Messwerte des Temperatur- oder Feuchtigkeitssensors werden grafisch dargestellt. RAMOS Mini ist vor allem für einzelne Schränke geeignet.
Parameter | Wert |
---|---|
|
RMS-config
Dateigröße: 1940 kB
Firmware-RamosMini_1.0.7.hwg
Dateigröße: 264 kB
Firmware-RamosMini_1.0.5.hwg
Dateigröße: 261 kB
ramos-mini.jpg
Dateigröße: 94 kB
ramos-mini-back.jpg
Dateigröße: 32 kB
ramos-mini-connectors.jpg
Dateigröße: 37 kB