RAMOS Micro

RAMOS Micro ist eine einfache kleine Lösung zur Überwachung der Umgebung von Schaltschränken.

Mit zwei neuen Universalanschlüssen kann es bis zu 5 Sensoren überwachen (Temperatur, Feuchtigkeit, Überschwemmung, Druck, CO2, usw.) und mit 2 binären Eingängen kann es andere mögliche Parameter wie Türkontakte, Rauch, Bewegung, Überschwemmungsmelder usw. erfassen. Sie unterstützt PoE-Stromversorgung und WiFi-Kommunikation.

Mit den neuen universellen Ports kann neues Zubehör angeschlossen werden, wie z.B. punktuelle Überschwemmungserkennung, Überschwemmungsseil oder ein spezieller Sensor
für Druck- und CO2-Messung.

Parameter Wert
Technische Daten: 
  • 2 universelle RJ12-Ports, über die bis zu 5 Parameter überwacht werden können. 
  • 2 Eingangskontakte für den Anschluss von Meldern oder Kontakten 
  • Stromversorgung: PoE oder externes 5V-Netzteil (optionales Zubehör RMS-PW-05)
  • Protokolle: SNMP, XMLKommunikation: LAN und WiFi
  • Abmessungen: 30 × 103 × 68 mm 
  • Eingebauter Webserver
Bild

ramos-micro-product.png

Dateigröße: 523 kB

Bild

ramos-micro-product-2.png

Dateigröße: 401 kB

Bild

ramos-micro-product-3.png

Dateigröße: 346 kB

Bild

ramos-micro-product-4.png

Dateigröße: 312 kB
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
Zubehör