PDUs mit Überwachungs Funktion

Die Steckdosenleisten mit Überwachung sind speziell für kritische Serveranwendungen mit hoher Komponentendichte entwickelt.

Die Steckdosenleisten sind mit einem leicht abzulesenden Strommesser an der Abgangsdose ausgestattet, über den die Stromaufnahme der Abgänge per Fernzugriff über eine Ethernet-Verbindung überwacht werden kann. Der Anwender kann die Informationen von mehreren Tausend intelligenten Steckdosenleisten an einem einzigen Standort sammeln. Die Steckdosenleisten mit Überwachung sind speziell für kritische Serveranwendungen mit hoher Komponentendichte entwickelt und versorgen die Schränke in Standard- und Blade-Server-Umgebungen zuverlässig mit Strom.

Parametr Value
Material 1.5 mm anodized aluminum with a protective layer against oxidation with brackets made of stainless steel

Dimensions

Length: predefined by type, or can be adjusted for the configuration of choice
Height: 65 mm
Depth: 52.6 mm
Color Black, red, blue, green, yellow, orange, white
Display Illuminated LCD
Connection 1-phase 230 V AC or 3-phase 230/400 V AC, 16 A or 32 A
Measurement RMS value of current
Voltage (V) and frequency
Load power factor
Total energy consumption
True (W) and apparent power (VA)
Measurement error <1%
Data bus 2× RJ45 data bus RS-485 connectors
Ethernet RJ45 connector
TCP/IP 10/100 Mb/s, DHCP with back-up static IP, SNMP, Modbus, API
Sensor port Option to connect temperature and humidity sensor
Operating temperature range 0–60 °C
Protection Unrestricted choice of fuse type including:
  • Miniature Circuit Breaker (MCB)
  • Thermal fuse
  • Glass cartridge fuse holder
  • PASCO cartridge holder
Overvoltage protection Optionally as a Hot Swap module
Power consumption < 3 W
Bild

pdu-WEB.jpg

Dateigröße: 75 kB

Bild

IP-SEI-318C36C932.jpg

Dateigröße: 41 kB

Bild

monitor-color-pdu.jpg

Dateigröße: 383 kB

Bild

monitored-pdu-3-web.jpg

Dateigröße: 65 kB

Bild

monitored-pdu-4-web.jpg

Dateigröße: 73 kB

Bild

PDU-colors.jpg

Dateigröße: 113 kB

Bild

program.jpg

Dateigröße: 75 kB

Bild

program1.jpg

Dateigröße: 354 kB