Offene Gestelle RSG4

Die offenen Doppelgestelle der Serie RSG4 für Schwerlasten sind für den dicht gepackten Geräteeinbau in geschlossenen Räumen, insbesondere inRechenzentren und Serverräumen, bestimmt.

Die offenen Schwerlastgestelle RSG4 mit vier Holmen sind eine  Alternative zum  Geräteeinbau in Schränken. Die offenen Gestelle bieten optimale Zugänglichkeit , erfordern jedoch eine staubfreie Umgebung mit kontrolliertem Zugang,  da die Geräte hier nur begrenzt geschützt sind.  Die Gestelle haben eine Traglast bis 1500 kg (verteilte Last) und sind damit geeignet für die Aufnahme schwerer Server und Disk Arrays. D a sie den ungehinderten Zugang zu den eingebauten Geräten ermöglichen, sind sie ferner geeignet für Prüf und Serviceräume.     In Verbindung mit HDWM sind diese Schränke  für   alt-/Warmgangkonfigurationen in Rechenzentren mit beschränkten Platzverhältnissen geeignet.

Parameter Wert
Höhe 42, 47 HE
Breite 550 mm
Tiefe  500-680 mm, 710-890 mm, 920-1100 mm
Traglast  1500 kg (verteilte Last; alle Höhen)
IP-Schutzklasse IP00 (kein Schutz)
Farbe RAL9005

Ungehinderter Zugang

Offene Gestelle bieten eine bessere Zugänglichkeit als 19"-Standarddatenschränke, sie besitzen jedoch keine IP-Schutzklasse; daher sollten diese Gestelle nur in einer sicheren, staubfreien Umgebung aufgestellt werden

Kompatibilität mit dem HDWM-Produktprogramm

Offene Gestelle mit zwei Holmen können in  Verbindung mit High Density Wire Managern eingesetzt werden, beide Produkte sind perfekt kompatibel miteinander   mehr über HDWM

Standardausstattung

2 Paar 19"-Vertikalprofile mit U-Markierun

2x Dachwinkel

2x Stahlblechsockel L-Form nach außen - (optional nach innen)

Datenblatt

offene-hochlastgestelle-RSG4_datasheet_CONTEG-20230330_de.pdf

Dateigröße: 1681 kB

Ihre Registrierung für diesen Termin war erfolgreich. Wir haben Ihnen die Details an Ihre E-Mail-Adresse geschickt. en CZ ru fr
Anleitungen

RSG4-manual.pdf

Dateigröße: 465 kB

Zeichnungen

rsg4v2000.zip

Dateigröße: 2001 kB

Bild

open-frame_RSG4-42-19-92-LF.jpg

Dateigröße: 162 kB

Bild

open-frame-RSG4-42-19-92-LF-WEB.jpg

Dateigröße: 115 kB

Bild

open-frame_RSG4-42-19-92-LF_side.jpg

Dateigröße: 195 kB

Bild

open-frame-RSG4-42-19-92-LF-front-right-WEB.jpg

Dateigröße: 138 kB
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
Zubehör