Offene Gestelle RSG2
Offene Gestelle der Serie RSG2 mit zwei Holmen sind als Schwerlastgestelle für dicht gepackte Kabelinstallationen in Verbindung mit dem High Density Wire Manager geeignet;sie sind mit zwei Traglasten erhältlich.
Offene Gestelle der Serie RSG2 mit zwei Holmen sind als Schwerlastgestelle in Verbindung mit dem VMF High Density Wire Manager einsetzbar. Sie bieten ein Höchstmaß an Zugänglichkeit zu den Einbauten. Die offenen Gestelle RSG2 sind mit zwei Traglasten erhältlich, je nach Art der Geräte, die sie aufnehmen sollen. Das Gestell mit einer Traglast von 500 kg ist ideal für dicht gepackte Kabelinstallationen, während das Gestell mit einer Traglast von 1000 kg eher für die Aufnahme schwerer Geräte geeignet ist. Da sie den ungehinderten Zugang zu den installierten Geräten ermöglichen, sind die Gestelle ferner für Prüf- und Serviceräume geeignet.
Parameter | Wert |
---|---|
Höhe | 27, 42 und 47 HE |
Breite | 550 mm |
Tiefe | 100 mm |
Traglast | 500 kg (verteilte Last; alle Höhen, 1000 kg (verteilte Last; nur 42, 47 HE) |
IP-Schutzklasse | IP00 (kein Schutz) |
Farbe | RAL9005 |
Ungehinderter Zugang |
Offene Gestelle bieten eine bessere Zugänglichkeit als 19"-Standarddatenschränke, sie besitzen jedoch keine IP-Schutzklasse; daher sollten diese Gestelle nur in einer sicheren, staubfreien Umgebung aufgestellt werden. |
Traglast |
Die offenen Gestelle der Serie RSG2 mit zwei Holmen sind mit einer Traglast von 500 kg oder 1000 kg erhältlich. Die Ausführung mit 500 kg ist eher für die Aufnahme leichter Geräte geeignet, während offene Gestelle mit einer Traglast von 1000 kg (verteilte Last) die Unterbringung schwerer Geräte ermöglichen. |
Kompatibilität mit dem HDWM-Produktprogramm |
Offene Gestelle mit zwei Holmen können in Verbindung mit High Density Wire Managern eingesetzt werden, beide Produkte sind perfekt kompatibel miteinander - mehr über HDWM |
Standardausstattung |
|
offene-gestelle-RSG2_datasheet_CONTEG-20230403_de.pdf
Dateigröße: 1499 kB
rsg2v2000.zip
Dateigröße: 1104 kB

open-frame-RSG2-42-19-LA.jpg
Dateigröße: 117 kB

open-frame-RSG2-42-19-LA_side.jpg
Dateigröße: 125 kB
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB