WME UND WME-G KOMPAKTSCHRÄNKE

Die Kompaktschränke WME und WME-G aus Stahlblech eignen sich für Innenräume für eine Vielzahl von Anwendungen in Industrie und Elektrotechnik. Unsere große Auswahl an Schrankgrößen sowohl mit Vollmetall- als auch mit Glastüren, in ein- oder zweitüriger Ausführung, wird durch ein großes Sortiment an Zubehör ergänzt. Die konstruktive Auslegung der Serie bietet hohe Stabilität nicht nur der Rückwand, sondern des gesamten Schranks. Die Fertigung per Laserschweißen verleiht den Schränken ein klares Design. CONTEG kann auf Anfrage auch Ausschnitte und Gewinde für Einbauten in Schränke erstellen. HAUPTVORTEILE Ein-/Zweitüriger Schrank. Beim eintürigen Schrank befi nden sich die Türscharniere auf der rechten Seite (Türanschlag wechselbar). Die Türen sind mit einer umlaufenden Polyurethanschaumdichtung und einem Drehschloss oder einem 3-Punkt-Schließsystem ausgestattet. Stopfbuchsenplatte/unten Perforierte Montageschienen an Seitenwänden (für Schränke mit einer Tiefe von mindestens 250 mm) Montageplatte mit markierter Rasterung 50 × 50 mm Zubehör für Wandmontage FARBE: RAL 7035

Parameter Wert
Schrank Stahlblech
Montageplatte Verzinktes Stahlblech
Ausführung mit verglaster Tür 4 mm gehärtetes klares Glas gemäß ČSN EN 12150 Oberfl ächenbehandlung Schrank
 Farbe RAL 7035 für Innengebrauch Schutzklasse
  IP66 eintürige Ausführung/IP55 zweitürige Ausführung gemäß EN 60529 (Schutzklasse kann nach Montage von Zubehörteilen verringert sein) Mechanische Festigkeit
 

IK10 gemäß IEC 62262

IK08 (für Glas) Lieferumfang

 

Ein-/Zweitüriger Schrank. Beim eintürigen Schrank befi nden sich die Türscharniere auf der rechten Seite (Türanschlag wechselbar).

Die Türen sind mit einer umlaufenden Polyurethanschaumdichtung und einem Drehschloss oder einem 3-Punkt-Schließsystem ausgestattet. 

Stopfbuchsenplatte(n)

Perforierte Montageschienen an den Türen von Schränken mit einer Höhe von mindestens 500 mm • Perforierte Montageschienen an Seitenwänden von Schränken mit einer Tiefe von mindestens 250 mm

Montageplatte mit markierter Rasterung 50 × 50 mm

Zubehör für Wandmontage

 

Bild

WME-181003-main-WEB.jpg

Dateigröße: 73 kB

Bild

WME-181003-back-WEB.jpg

Dateigröße: 73 kB

Bild

WME-181003-opened-WEB.jpg

Dateigröße: 176 kB

Bild

WME-181003-backopened-WEB.jpg

Dateigröße: 69 kB

Bild

WME-050503-main-WEB.jpg

Dateigröße: 51 kB

Bild

WME-050503-opened-WEB.jpg

Dateigröße: 124 kB

Bild

WME-050503-back-opened-WEB.jpg

Dateigröße: 56 kB

Bild

WME-050503-back-WEB.jpg

Dateigröße: 47 kB

Zubehör