iSEVEN RQN

Ungehinderter Zugang zu den installierten Geräten von vorne und von den Seiten. Traglast 50 kg.

iSEVEN RQN-Wandschränke sind die ideale Wahl für den tagtäglichen Gebrauch und bieten ein einzigartiges Verhältnis zwischen Preis, Nutzwert und Qualität.

HAUPTVORTEILE
  • Ungehinderter Zugang zu den installierten Geräten von vorne und von den Seiten
  • Traglast 50 kg

Parameter Wert
Höhe 6, 9, 12, 15, 18 und 21U
Breite 572 mm
Tiefe 450 und 600 mm
Traglast Standard 50 kg (verteilte Last)
IP-Schutzklasse Standard IP20
Farbe RAL 7035, RAL 9005, Andere Farben auf Anfrage
Standardkonfiguration Paar verschiebbare 19"-Vertikalprofile
2 abnehmbare Seitenteile mit Schloss
Tür mit getöntem Sicherheitsglas (EN 12 150‑1) und Schloss
GND/Erdungsset
Datenblatt

iSEVEN-RQN_datasheet_CONTEG-20230614_de.pdf

Dateigröße: 548 kB

Ihre Registrierung für diesen Termin war erfolgreich. Wir haben Ihnen die Details an Ihre E-Mail-Adresse geschickt. en CZ fr
Datenblatt

Installation and operating instructions RQN/RQN-U

Dateigröße: 1094 kB

Bild

iSEVEN_RQN-15-60-60_RAL7035-web.jpg

Dateigröße: 335 kB

Bild

iSEVEN_RQN-15-60-60_RAL7035-back-web.jpg

Dateigröße: 259 kB

Bild

iSEVEN_RQN-15-60-60_RAL9005-web.jpg

Dateigröße: 430 kB

Bild

iSEVEN_RQN-15-60-60_RAL9005-back-web.jpg

Dateigröße: 294 kB