Smart Terminal Display
Dotykový monitor se zabudovaným počítačem pro vzdálený přístup k aplikaci CONTEG Pro Server (CPS) a jiným aplikacím, nebo k použití jako webový kiosek.
Dotykový monitor 21,5“ se zabudovaným počítačem. Může sloužit k vzdálenému přístupu k aplikaci CONTEG Pro Server (CPS) a jiným aplikacím, nebo jako webový kiosek. Pomocí monitoru lze sledovat aktuální informace v datovém sále např pro jednotlivé uličky nebo celé datové centrum.
Monitor je možné namontovat i na VESA držák/stojan a připojit se tak v dohledové místnosti k CPS aplikaci. Kabelové vývody jsou připraveny na 4 strany (horní, spodní, levá a pravá) pro jednoduché vedení kabeláže. V rozích monitoru jsou i 4 otvory pro montáž na zeď nebo boční panel rozvaděče.
Díky pasivnímu chlazení je tento dotykový monitor se zabudovaným SBC počítačem velmi tichý. Na spodní straně se nachází tlačítka k nastavení monitoru.
Pomocí VNC aplikace je možný vzdálený přístup k dotykovým displejům chladících jednotek CONTEG.
Monitor | Úhlopříčka: | 21,5“ |
Rozlišení: | Full HD (1920x1080 pixelů) | |
Povrch: | Antireflexní s tvrzenou vrstvou 3H | |
PC | Specifikace: | 4GB RAM, čtyřjádrový procesor Cortex-A55 (2.016 GHz) |
se SoC Amlogic S905X3 a s novou generací GPU: Mali-G31 | ||
eMMC paměť: | min. 16 GB | |
OS: | LINUX (Ubuntu Mate) | |
LAN port: | 10/100/1000 Mbps | |
Upevnění: | na rozvaděč, na zeď nebo pomocí VESA držáku (200x200) | |
Rozměry: | d 558 x š 35 x v 458 mm | |
Napájení: | 175-264V AC, 50/60Hz, 1-0,65A | |
Int. pojistka: | 1,5A (skleněné pouzdro 5x20mm) | |
Interní Zdroj: | 12V DC 8,3A (100W) |
Smart-Terminal-Display_CONTEG_front-left-1600px.jpg
Velikost souboru: 319 kB
Produktový katalog – Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 63025 kB
Brožura – Komplexní řešení pro datová centra
Velikost souboru: 3010 kB
Brožura – Řešení pro severovny a kabelážní instalace
Velikost souboru: 1212 kB