Detektor pohybu PIR
Pohybové čidlo slouží jako bezpečnostní prvek informující o pohybu v monitorované oblasti.
Pohybový detektor, s detekčním úhlem 60° a detekční vzdáleností 3 m, slouží k zabezpečení místností nebo objektů a následnému informování o narušení monitorované zóny.
Disponuje LED indikací o stavu zařízení. Až 10 senzorů pohybu je možné řetězově zapojit na jeden inteligentní port. Maximální celková délka kabelu pro 10 senzorů je 46 m. Maximální délka kabelu mezi jednotlivými senzory by měla být méně než 6 m. Maximální připojitelná délka kabelu pro jeden senzor je 300 m.
Detektor je automaticky rozpoznán a je napájen z hlavní jednotky.
Součástí balení: síťový kabel pro připojení v délce 1,5 m.
Objednací kód: RMS-I-DE-02
- Detekční úhel 60°
- Pracovní dosah 3m
- Možnost zapojení 10 pohybový čidel v sérii na jeden inteligentní port
- LED indikující stav
- Automatické rozpoznání zařízení
- detektor je napájen z hlavního zařízení
- sítový kabel pro připojení sensoru v délce 1,5m je přiložen
- Připojení se provádí pomocí standartního síťového kabelu CAT5/6
- Maximální připojitelná délka kabelu pro jeden sensor je 300m
- Maximální celková délka kabelu pro 10 sensorů je 46m
- Maximální délka kabelu mezi jednotlivými sensory by měla být méně než 6m
RAMOS-Optimax_datasheet_CZ.pdf
Velikost souboru: 2100 kB
RMS_I_DE_02_small_web.jpg
Velikost souboru: 12 kB
Produktový katalog – Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 63025 kB
Brožura – Komplexní řešení pro datová centra
Velikost souboru: 3010 kB
Brožura – Řešení pro severovny a kabelážní instalace
Velikost souboru: 1212 kB