Záplavové lano s lokalizací
Záplavové lano s lokalizací je schopno detekovat přítomnost vody a určit místo narušení.
Lokalizační záplavové lano je typ detekčního lana schopné určit specifické místo kontaktu s vodou. Lokalizační záplavové lano může být připojeno k monitorovacímu systému Ramos Optimax nebo Ramos Ultra pomocí inteligentních portů (RJ- 45).
Senzor obsahuje: detekční lano o délce 3m prodlužitelné pomocí 3m prodlužujícího detekčního kabelu, odolný 6m kabel pro propojení detekčního lana a detekčního modulu, hlavní snímací modul propojitelný s inteligentním portem pomocí kabelu LAN CAT 5/6.
Detekční kabel lze prodloužit 3 m dlouhými prodlužovacími detekčními kabely až do celkové délky 50 m.
Objednací kód: RMS-I-DE-07
- Napájeno přes hlavní zařízení RAMOS Optimax, Plus nebo Ultra. Nevyžaduje externí napájení.
- Auto-detekce, obě zařízení jsou schopna detekovat připojení záplavového lana s lokalizací
- Schopné detekovat místo narušení vodou
- Vyžaduje nastavení délky detekčního lana pro přesnou lokalizaci
- Tento snímač je plně sestaven a zahrnuje tyto části: detekční lano o délce 3 m (prodlužitelné pomocí 3m prodlužujících částí RMS-I-DE-07-EXT3), odolný 6m kabel pro propojení detekčního lana a detekčního modulu, hlavní snímací modul propojitelný s inteligentním portem pomocí LAN kabelu
- LED signalizace na hlavním modulu se aktivuje v případě kontaktu s vodou.
- Hlavní modul hlásí kritický stav v případě, že je odpojen nebo je narušena integrita lana
RAMOS-Optimax_datasheet_CZ.pdf
Velikost souboru: 2100 kB
RMS-I-DE-07.jpg
Velikost souboru: 143 kB
Produktový katalog – Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 63025 kB
Brožura – Komplexní řešení pro datová centra
Velikost souboru: 3010 kB
Brožura – Řešení pro severovny a kabelážní instalace
Velikost souboru: 1212 kB