Vyvazovací panel s kovovými oky

Vyvazovací panel s kovovými oky

• Používají se k uložení a horizontálnímu vedení kabelů v rozvaděči

Kde koupit
Print Favorities E-mail Twitter RSS

• Výška: 1U nebo 2U

• K dispozici pouze jednostranné provedení

• 4 nebo 5 kovových ok na jedné straně

• Plný panel bez otvorů

• Barva: prášková barva RAL 9005

 

 

Vyvazovací panel s kovovými oky
KódV (v U)Rozměry ok
V × H (mm)
Počet ok Balení
DP-VP-M1 1 44 × 55  4  1 ks
DP-VP-M2 1 44 × 55  5  1 ks
DP-VP-M3 1 44 × 76  4  1 ks
DP-VP-M4 2 88 × 76  4  1 ks