Serverovny | CONTEG

Serverovny

Většina malých a středních podniků v menší či větší míře potřebuje pro svůj provoz služby IT infrastrukturu. Serverové místnosti jsou velmi častým způsobem řešení, kam umístit tuto techniku. Dle typu místnosti a požadavku na způsob chlazení je možné zvolit několik základních variant uspořádání. Základem jsou rozvaděče nebo otevřené rámy,  které spolu s chlazením, kabeláží, napájením, monitoringem a hasicími systémy tvoří základ celého řešení.

Systém CoolSeven spočívá v použití chladicí jednotky umístěné v 19“ prostoru (7U), chladící daný rozvaděč. Venkovní jednotka CoolOut zajišťuje chladící výkon až 8,1 kW. Jedná se o systém DX.

Pro vyšší tepelné výkony nebo možnost rozšiřování lze zvolit Modulární uzavřený systém – MCL, který spočívá v kombinace rozvaděče či rozvaděčů a chladicí jednotky či několika jednotek. Cirkulace horkého a studeného vzduchu probíhá pouze mezi rozvaděči a chladicími jednotkami CoolTeg Plus. Lze volit jednotky vodní, nebo na přímý výpar. Při použití chlazené vody – CW je dostupný výkon 30 kW, případně až 81 kW. V případě přímého výparu jsou k dispozici výkony 8, 12, 18 a 22 kW.

Uzavřené systémy lze monitorovat systémem RAMOS, který vám poskytne informace o stavu systému v jakémkoliv okamžiku.

Systém Ramos vám může poskytnout i informaci o případném požáru uvnitř uzavřeného systému. Pro ochranu instalovaných serverů a provozovaných služeb lze systém osadit nezávislou protipožární jednotkou LES-RACK, která v případě detekovaného požáru provede prvotní zahašení požáru hasícím médiem FK-5-1-12.

Základní sestava MCL obsahuje

 

Rozvaděč

Premium rozvaděč RSF (RSF-42-80/12U-GWSWM-MCL-E ), výška 42U, šířka 800 mm, hloubka 1 200 mm

Plné zadní dveře, skleněné přední dveře

Nosnost 1 500 kg, krytí IP55

Monitoring

Monitorovací systém Ramos Mini

Sledování teploty v přední a zadní části rozvaděče

Řízení automatického otevírání dveří v případě přehřátí – Emergency opening system (EOS)

Napájení

Základní PDU pro napájení všech instalovaných IT komponent (11 kW, 0U, zásuvka EN 60309, kabel 3 m, zásuvky – 24× C13 + 3× C19, rozdělené na fáze po 8× C13 + 1× C19, celkový příkon 3× 32 A)

Venkovní klimatizační jednotka je vždy napájena samostatně, vnitřní je možné napájet samostatně nebo z jedné fáze PDU

Chlazení

Vnitřní klimatizační jednotka CoolTeg Plus DXSmall – přímý výpar s chladicím výkonem 3-7 kW (AC-TDS-42-30/100-BCD-01000000)

Venkovní klimatizační jednotka s inverterem řízeným kompresorem (AC-PUHZ-ZRP71V)

Napojení na systém chlazené vody s chillery s chladicím výkonem až 30 kW

Rozšíření o volitelné příslušenství

  • Les Rack – hasicí systém
  • Monitorovací systém Ramos Ultra – GSM modul, kouřové čidlo, čidlo záplavy, monitoring chladicích jednotek, komunikace ModBus TCP/IP
  • Podstavec 100 mm nebo 200 mm
  • Záslepky různých velikostí
  • High Density vyvazovací kabelážní systém
  • SNMP karta do klimatizační jednotky
  • Služba prvního spuštění

Výkonové varianty klimatizací

  • Přímý výpar s chladicím výkonem 5–12 kW (vnitřní AC-TDX-42-30/100-BCD-01000000, venkovní AC-PUHZ-ZRP125Y)
  • Přímý výpar s chladicím výkonem 7–20 kW (vnitřní AC-TDX-42-30/100-BCD-01000000, venkovní AC-PUHZ-RP200Y)

Podrobné informace

Podrobné informace ke stažení

Máte dotazy nebo chcete poradit?

Kontaktujte nás