| CONTEG

Závitové tyče pro upevnění přímo na rozvaděč

OptiWay – это прочная, удобная и выгодная система для прокладки хрупких волоконно-оптических кабелей. Система OptiWay используется для прокладки волоконно-оптических кабельных трасс между оборудованием, обеспечивает физическую защиту, контроль радиуса изгиба волоконно-оптического кабеля, положительно влияя на эффективность работы сети. Компоненты системы состоят из безгалогенного композита ПК/АБС (смесь поликарбоната и АБС-пластика), поэтому система OptiWay может быть использована для прокладки кабеля от точки ввода в здание до оконечных устройств. Благодаря модульности система OptiWay дарит специалистам абсолютную гибкость при проектировании системы кабельных трасс в рамках проектов по строительству новой или модернизации существующей инфраструктуры ЦОД.

 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Полностью модульная, масштабируемая система
  • Контроль радиуса изгиба
  • Компоненты системы состоят из безгалогенного композита ПК/АБС (смесь поликарбоната и АБС-пластика), соответствующего требованиям UL 94 V-0
  • Возможные типы крепления: к потолку, к крышам шкафов, комбинированное
  • Полная поддержка многоуровневых конфигураций
  • Возможность разделения кабельных трасс благодаря внутренним направляющим
  • При помощи крышек и труб для спуска кабеля можно закрыть всю трассу вплоть до верхних панелей шкафов


Image

Závitové tyče pro upevnění přímo na rozvaděč

OPW-10DRF-TG-plus-OPW-10DRF-TB3-3200px.jpg

Размер файла: 237 kB

Image

Závitové tyče pro upevnění přímo na rozvaděč

IMG_3683.JPG

Размер файла: 70 kB



conteg_text_product_product