| CONTEG

Опорные уголки и адаптеры

уголки для установки оборудования, не оснащенного комплектом для 19" монтажа, в напольный шкаф; адаптеры 19"-21".

 L-образные опорные уголки применяются для крепежа оборудования в напольных шкафах серии PREMIUM, OPTIMAL и iSEVEN. Благодаря адаптерам оборудование, рассчитанное на монтаж в 19" шкаф, может быть установлено в 21" шкаф.

Опорные уголки повышенной грузоподъемности - DP-DU

  • Изготовлены из листовой стали толщиной 2 мм
  • Крепятся к отверстиям в боковой поверхности вертикальных направляющих, обеспечивая боковую поддержку установленного оборудования
  • Цвет: RAL 9005
  • Пространство между кронштейнами позволяет обеспечить эффективное охлаждение установленного оборудования
  • Грузоподъемность: 50 кг сбалансированной нагрузки, не более
  • Типоразмеры: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 мм


Изображение

DP-DU_in_rack_uprava.jpg

Размер файла: 48 kB