| CONTEG

Выдвижные ящики и полки для клавиатуры

держатели для клавиатуры или монитора, ящики для хранения документации.

Полки предназначены для надежного размещения клавиатуры, а выдвижные ящики служат для хранения в шкафу чертежей, технической документации и т.п.

Выдвижной ящик для документов — DP-DD-03

Спецификация:

  • Изготовлен из листовой стали толщиной 1,25 и 1,5 мм
  • Высота: 3U
  • Выдвигается на: 280 мм
  • Максимально допустимая сбалансированная нагрузка: 10 кг

Откидная полка для клавиатуры — DP-PV-01

  • Крепление клавиатуры к передней паре 19" направляющих
  • Максимальный размер клавиатуры: 480x175 мм
  • Высота: 1U
  • Клавиатура фиксируется на полке с помощью самоклеющихся «липучек»

Выдвижная полка для клавиатуры — DP-PV-02

  • Изготовлена из листовой стали толщиной 1,5 мм
  • Максимальные размеры клавиатуры: ширина: 400 мм, и высота: 36 мм
  • Глубина полки: 480 мм
  • Выдвигается на: 330 мм
  • В комплект входят опорные кронштейны

Выдвижные ящики и полки для клавиатуры

Размер файла: 0 kB

label_files_other_versions CZ en
Image

Выдвижные ящики и полки для клавиатуры

DP-PV-02_in_frame.jpg

Размер файла: 25 kB

Image

Выдвижные ящики и полки для клавиатуры

DP-PV-02_in_frame.jpg

Размер файла: 25 kB

Image

Выдвижные ящики и полки для клавиатуры

DP-PV-01_in_frame2.jpg

Размер файла: 27 kB

Image

Выдвижные ящики и полки для клавиатуры

DP-PV-01_in_frame.jpg

Размер файла: 33 kB

Image

Выдвижные ящики и полки для клавиатуры

DP_DD-03.jpg

Размер файла: 18 kB