| CONTEG

ВЫТЯЖНАЯ ТРУБА

Вытяжная труба является воздуховодом для доставки горячего выхлопа из шкафа в пространство над фальшпотолком. Труба поставляется с уплотнительным комплектом для герметизации сопряжения трубы с фальшпотолком. Высота

трубы может регулироваться в диапазоне от 750 до 1360 мм (в зависимости от характеристик объекта).

Изогнутая направляющая воздуха предназначена для усиления эффекта естественной вытяжки трубы; не препятствует вводу кабелей. Для установки изогнутой направляющей воздуха заднюю пару вертикальных направляющих необходимо отодвинуть от задней двери шкафа минимум на 200 мм.

пара́метр значение
Комплект поставки  панель крыши шкафа - 1 шт., вытяжная труба - 1 шт., изогнутая направляющая воздуха - 1 шт.

 

Image

rdf-s-kominem-DP-HPR.jpg

Размер файла: 68 kB

Image

turning-vane-DP-HPR.jpg

Размер файла: 47 kB