| CONTEG

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ EC-ЕНТИЛЯТОРЫ

для охлаждения оборудования с низким тепловыделением (для средних/высоких нагрузок рекомендуем использовать кондиционеры).

Вентиляторные модули и вентиляторы применяются для повышения эффективности охлаждения установленного в шкафу оборудования. Вентиляторные модули монтируются либо на 19" вертикальные направляющие (горизонтально), либо в крышу или днище шкафа (необходим специальный монтажный комплект). Вентиляторные модули оснащаются 2-9 вентиляторами.

Эти модули эффективны, экологичны, экономичны! Новые высококачественные вентиляторы оснащаются электронно-коммутируемыми синхронными моторами, известными как бесколлекторные двигатели постоянного тока (ЕС-моторы). Эти электромоторы имеют более низкое энергопотребление, чем обычные электромоторы переменного тока. Например, электроэнергия, потребляемая новым вентиляторным модулем DP VEC, в семь раз меньше, чем электроэнергия, потребляемая стандартным вентилятором DP-VEN при одинаковом расходе воздуха. Кроме того, вентиляторный модуль DP-VEC обеспечивает до 60% больше расхода воздуха, чем стандартный вентиляторный модуль DP-VEN.


  • От двух до девяти вентиляторов
  • Варианты монтажа:
  • a) на 19" направляющие (горизонтально)
  • b) в крышу или днище шкафа
  • Для установки вентиляторного модуля в крышу или днище шкафа требуется специальный монтажный комплект
  • Диапазон рабочих температур: от 10 °C до 55 °C
  • В стандартную комплектацию включен термостат с рабочим диапазоном от 0 °C до 60 °C; вентиляторные модули без термостата - опционально
  • Напряжение питания: 230В/50Гц (опция: 48 В постоянного тока)
  • Класс защиты (по стандарту EN 60 529): IP 20
  • Цвет: RAL (стандартный цвет RAL 9005)
  • Самые производительные версии с наиболее эффективным электронно-коммутируемыми вентиляторами — DP-VEC

Все вентиляторные модули DP-VEN и DP-VEC совместимы со всей продукцией Conteg


Datasheet

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ EC-ЕНТИЛЯТОРЫ

DS-ventilation-units-ru.pdf

Размер файла: 489 kB

label_files_other_versions en CZ de fr
Image

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ EC-ЕНТИЛЯТОРЫ

DP-VEC-06_prezentace.jpg

Размер файла: 84 kB