| CONTEG

Выдвижные полки

для установки оборудования, которое не монтируется на 19" направляющие; благодаря возможности выдвижения полки облегчается доступ к оборудованию.

Выдвижные полки предназначены для монтажа оборудования, которое не оснащено комплектом для крепления к 19" направляющим. Телескопические боковые направляющие облегчают доступ к оборудованию. Поверхность полок снабжена перфорацией для обеспечения эффективной вентиляции. Стандартный цвет: RAL 9005.

Выдвижные полки повышенной грузоподъемности — DP-PZ-V

  • Изготовлены из листовой стали толщиной 2 и 2,5 мм
  • Высота: 1 U
  • Выдвигается на: 450 мм
  • Грузоподъемность: 80 кг сбалансированной нагрузки, не более
  • Глубина полок: 450, 550 мм

Выдвижные полки

Размер файла: 0 kB

label_files_other_versions CZ en
Image

Выдвижные полки

DP-PZ-xxx.jpg

Размер файла: 33 kB

Image

Выдвижные полки

DP-PZ-xxx.jpg

Размер файла: 33 kB