| CONTEG

Vertical HDWM for RSG2/RSG4

Новая номенклатура кабельных организаторов повышенной емкости Conteg позволяет обеспечить правильную организацию кабеля высокоскоростной передачи данных с соблюдением оптимальных радиусов изгиба. Это также позволяет оптимизировать пропускную способность сети. Инновационная конструкция организаторов основана на использовании особых боковых «пальцев», обеспечивающих эффективный контроль радиуса изгиба и простоту работы с организатором. Для обеспечения доступа к кабельной проводке крышки кабельных организаторов снабжены уникальной системой замков, позволяющей как открывать крышку подобно двери, так и полностью снимать ее без использования инструмента.

Комплексное решение для организации кабеля

Компания CONTEG предлагает горизонтальные и вертикальные кабельные организаторы в одно- или двухстороннем исполнении. Ассортимент представлен кабельными организаторами повышенной емкости различных типоразмеров для обеспечения оптимальной организации разных типов кабельной проводки в шкафах и открытых стойках.

Удобная конструкция

Кабельные организаторы повышенной емкости состоят из легкой крышки (алюминиевый сплав), основания (сталь или алюминиевый сплав в зависимости от размера и конфигурации организатора) и пластиковых Т-образных «пальцев».

Организация кабельной проводки значительно сказывается  на качестве передачи данных. Неправильная организация кабеля приводит к снижению пропускной способности сети, а неправильно организованные коммутационные шнуры затрудняют перемещение, добавление и коммутацию компонентов кабельных систем.

Калькулятор ёмкости

Image

hdwm-en2.jpg

Размер файла: 301 kB

Image

hdwm-cz2.jpg

Размер файла: 312 kB

Image

hdwm-en1.jpg

Размер файла: 422 kB

Image

hdwm-cz1.jpg

Размер файла: 427 kB