| CONTEG

ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ МОДУЛИ - УПРОЩЕННАЯ ВЕРСИЯ

для охлаждения оборудования с низким тепловыделением (для средних/высоких нагрузок рекомендуем использовать кондиционеры).

Вентиляторные модули применяются для повышения эффективности охлаждения установленного в шкафу оборудования. Вентиляторные модули монтируются либо на 19" вертикальные направляющие (горизонтально), либо в крышу или днище шкафа (необходим специальный монтажный комплект). Вентиляторные модули оснащаются 2-9 вентиляторами.

Обеспечивают поток воздуха через шкаф для охлаждения оборудования

• 2 или 4 AC-вентилятора

• Для установки в крышу / днище напольного шкафа

• Монтажный комплект прилагается

• Диапазон температур: от -10 °C до 55 °C

• Диапазон температур термостата (при

наличии): от 0 °C до 60 °C

• Напряжение питания 230 В / 50-60 Гц

• Степень защиты согласно EN 60529 составляет IP 20

• Покрытие: порошковое (стандартный цвет – черный, RAL 9005)

• Комплект поставки:

--Вентиляторный модуль с монтажной

панелью

--Термостат (не для всех моделей)

--Кабель питания

--Комплект крепежа: винт - 4 шт., гайка - 4

шт.

ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ МОДУЛИ - УПРОЩЕННАЯ ВЕРСИЯ

Размер файла: 0 kB

label_files_other_versions en CZ
Image

ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ МОДУЛИ - УПРОЩЕННАЯ ВЕРСИЯ

dp-vel-04.jpg

Размер файла: 67 kB