| CONTEG

Датчик температуры

Датчик температуры поставляется с кабелем (30 см).

Датчики измерения температуры необходимы в тех случаях, когда обеспечение оптимальной температуры играет первостепенную роль. Благодаря этому обеспечивается более высокая степень защиты данных, оборудования и других материальных ценностей в случае отказа кондиционеров или небывалой жары.

  • Полупроводниковый датчик с микропроцессором.
  • Диапазон измерения: от -55 °C до +75 °C.
  • Дискретность измерений: 1°C.
  • Точность измерений: ±0,5 °C (при температуре от -10 °C до +75 °C).
  • Полное автоопределение, включая сигнализацию в случае отключения.
  • Электропитание обеспечивается устройством Ramos. Дополнительный источник электропитания не требуется.
  • Возможно удлинение при помощи стандартного коммутационного шнура категории 5/6.
  • Укомплектован муфтой RMS-I-CON для подключения удлиняющего коммутационного шнура.
  • Максимальная длина кабеля: 30 метров.