| CONTEG

Датчик температуры последовательного подключения для RAMOS Ultra

Датчик температуры с кабелем длиной 1,5 м.

Датчики измерения температуры необходимы в тех случаях, когда обеспечение оптимальной температуры играет первостепенную роль. Поломка кондиционера или необычно высокая наружная температура может привести к потере информации, повреждению электронного оборудования, порче складских запасов.

Только для RAMOS Ultra и RAMOS Plus.


пара́метр значение
Артикул

RMS-U-DST (1 шт.)   

RMS-U-DST-8 (комплект из 8 шт.)

Этот датчик подключается только к

Этот датчик подключается только к RAMOS Ultra и RAMOS Plus

датчиков

К одному интеллектуальному порту последовательно может подключаться до 8 датчиков

 

Полупроводниковый датчик с микропроцессором

Диапазон измерений

 от -55°C до +75°C

Дискретность измерений

 1°C

Точность измерений

 ±0,5°C (при температуре от -10°C до +75°C)

 сообще́ниям
  • Полное автоопределение, включая сигнализацию в случае отключения
  • Электропитание обеспечивается устройством Ramos. Дополнительный источник электропитания не требуется
  • Возможно удлинение при помощи стандартного коммутационного шнура категории 5/6
  • Максимальная общая длина кабеля (8 датчиков): 150 метров