| CONTEG

Датчик температуры и влажности

Датчик температуры и влажности поставляется с кабелем (30 см).

Датчики измерения температуры и влажности необходимы в тех случаях, когда обеспечение оптимальной температуры и контролируемой влажности играет первостепенную роль. Благодаря этому обеспечивается более высокая степень защиты данных, оборудования и других материальных ценностей в случае отказа кондиционеров или небывалой жары. К контроллеру RAMOS Optima подключается до 8 датчиков температуры/влажности.


  • Полное автоопределение, включая сигнализацию в случае отключения
  • Электропитание обеспечивается устройством Ramos. Дополнительный источник электропитания не требуется.
  • Возможно удлинение при помощи стандартного коммутационного шнура категории 5/6 и муфты
  • Муфта RMS-I-CON входит в комплект поставки
  • Максимальная длина кабеля: 30 м

Технические характеристики (измерение температуры):

  • Диапазон измерений: от -40°C до +75°C
  • Дискретность измерений: 1°C.
  • Точность измерений: ±0,2°C (при температуре от -10°C до +75°C)

Технические характеристики (измерение влажности):

  • Измерение относительной влажности: 0-100%
  • Дискретность измерений: 0,5 %
  • Точность измерений при температуре 25°C: ±5%


Датчик температуры и влажности

Размер файла: 0 kB

label_files_other_versions CZ en
Image

Датчик температуры и влажности

RMS_I_STH-web.jpg

Размер файла: 52 kB