| CONTEG

Стационарные полки

для монтажа компонентов, у которых нет комплекта для крепления к 19" направляющим; поверхность полок снабжена перфорацией для эффективной вентиляции.

Стационарные полки предназначены для монтажа оборудования, которое не оснащено комплектом для крепления к 19" направляющим. Поверхность полок снабжена перфорацией для обеспечения эффективной вентиляции. Стандартный цвет: RAL 9005.

Полки стационарные повышенной грузоподъемности — DP-PZ

  • Изготовлены из листовой стали толщиной 2 мм, усилены двумя ребрами жесткости
  • 4 кронштейна для крепления к 19" вертикальным направляющим (входят в комплект)
  • Грузоподъемность: 100 кг сбалансированной нагрузки, не более
  • Глубина: 450, 550, 650, 750, 850 мм

Стационарные полки

Размер файла: 0 kB

label_files_other_versions CZ en
Image

Стационарные полки

DP-PZ_in_frame.jpg

Размер файла: 32 kB

Image

Стационарные полки

DP-PZ_in_frame.jpg

Размер файла: 32 kB