| CONTEG

СТАНДАРТНЫЕ AC-ВЕНТИЛЯТОРЫ

для охлаждения оборудования с низким тепловыделением (для средних/высоких нагрузок рекомендуем использовать кондиционеры).

Вентиляторные модули и вентиляторы применяются для повышения эффективности охлаждения установленного в шкафу оборудования. Вентиляторные модули монтируются либо на 19" вертикальные направляющие (горизонтально), либо в крышу или днище шкафа (необходим специальный монтажный комплект). Вентиляторные модули оснащаются 2-9 вентиляторами. Удельная мощность вентилятора (SFP) = 611 Вт/(м3/с)

пара́метр значение
Вентиляторные модули - DP-VEN
  • От одного до девяти вентиляторов
  • Варианты монтажа:
  • a) на 19" направляющие (горизонтально)
  • b) в крышу или днище напольного шкафа
  • Для установки вентиляторного модуля в крышу или днище шкафа необходим специальный монтажный комплект
  • Диапазон рабочих температур: от -10 °C до 55 °C
  • В стандартную комплектацию включен термостат с рабочим диапазоном от 0 °C до 60 °C; вентиляторные модули без термостата - опционально
  • Напряжение питания: 230В/50Гц (опция: 48 В постоянного тока)
  • Класс защиты (по стандарту EN 60 529): IP 20
  • Цвет: RAL (стандартный цвет RAL 9005)
  • Вариант с повышенной мощностью: DP-VEN-xx-E

Информация о монтаже в крышу или днище шкафов серии ROR – по запросу

Вентиляторы - DP-VE
  • Варианты монтажа:
  • a) на боковую стенку или в крышу настенного шкафа – необходима специальная перфорация (добавьте к артикулу настенного шкафа код «-VH» для заказа шкафа с перфорацией по бокам или код «-TH» для заказа шкафа с двойной перфорацией в крыше)
  • b) крышу / днище напольного шкафа – необходима перфорированная панель DP-VE-ROV2 или DP-VE-ROV4
  • Комплект крепежа прилагается
  • Артикул: DP-VE-01
Спецификация

DS-ventilation-units-ru.pdf

Размер файла: 489 kB

Другие версии en CZ de fr

Изображение

DP-VEN-09_bottom-front-web.jpg

Размер файла: 130 kB

Изображение

DP-VEN-09_bottom-back-web.jpg

Размер файла: 132 kB

Изображение

DP-VEN-09_top-front-web.jpg

Размер файла: 157 kB

Изображение

DP-VEN-09_top-back-web.jpg

Размер файла: 161 kB

Изображение

DP-VEN-09_installation1-web.jpg

Размер файла: 446 kB

Изображение

DP-VEN-09_installation2-web.jpg

Размер файла: 503 kB

Изображение

DP-VEN-09_installation3-web.jpg

Размер файла: 546 kB

Изображение

20210722160744DP-VEC_VEN-06.jpg

Размер файла: 105 kB

Изображение

20210722160724DP-VE-01_web.jpg

Размер файла: 360 kB