| CONTEG

SOHO Mini - серия REH

Шкафы для установки 10" активного и пассивного оборудования в домашних/малых офисах.

Шкафы SOHO серии REH предназначены для размещения 10" оборудования, включая коммутационные панели, полки, активное оборудование SOHO и др. Эти шкафы подходят для установки как в малых офисах, так и в жилых помещениях. 10" пространство, обеспечиваемое вертикальными направляющими, обуславливает минимальные габариты шкафа; соответственно, шкаф хорошо подходит для незаметного и эстетичного размещения. Шкафы серии RSH обеспечивают хорошую степень доступа к установленному оборудованию через переднюю дверь. Шкаф представляет собой конструкцию с цельным каркасом.

Высота: 4, 6, 9U

Ширина: 300 мм

Глубина: 260 мм

Грузоподъемность: Макс. 20 кг (сбалансированной нагрузки)

Класс защиты (IP): Стандартное исполнение - IP30

Цвет: RAL 7035

Внимание: Ширина монтажного пространства между вертикальными направляющими шкафа: 10"

Стандартная конфигурация

  • 1 пара фиксированных 10" вертикальных направляющих
  • 1 дверь с замком и закаленным стеклом (стандарт EN 12150-1)
  • 8x комплектов крепежа


Datasheet

SOHO Mini - серия REH

DS-soho-mini-reh-10-racks-ru.pdf

Размер файла: 523 kB

label_files_other_versions en CZ de fr
Image

SOHO Mini - серия REH

SOHO-Mini_REH-09-30_26-main-WEB.jpg

Размер файла: 72 kB

Image

SOHO Mini - серия REH

SOHO-Mini_REH-09-30_26-right-back-WEB.jpg

Размер файла: 65 kB

Image

SOHO Mini - серия REH

SOHO-Mini_REH-09-30_26-main-open-WEB.jpg

Размер файла: 87 kB

Image

SOHO Mini - серия REH

SOHO-Mini_REH-09-30_26-inside-extrusions-WEB.jpg

Размер файла: 198 kB

conteg_text_product_accessories