| CONTEG

SOHO In-Wall - встраиваемый

Компактный шкаф ACP-IW для установки в стену в малых/домашних офисах.

Шкафы SOHO In-Wall предназначены для применения в жилых помещениях, монтируются прямо в стену, являясь, таким образом, эстетичным решением для обустройства домашних компьютерных сетей. Шкафы SOHO In-Wall оснащаются направляющими 4U для горизонтальной установки оборудования, а также направляющими 2U для вертикального монтажа более глубокого оборудования. Оборудование устанавливается в шкаф очень компактного форм-фактора, который остается невидимым до того момента, когда требуется получить доступ к этому оборудованию. Шкафы SOHO In-Wall для монтажа в стену оснащены встроенной системой организации кабеля для правильной организации медных и/или волоконно-оптических кабелей.


пара́метр значение
Высота 550 мм
Ширина 530 мм
Глубина 140 мм
Цвет RAL 7035 (другие цвета - под заказ)
Стандартная конфигурация
  • 1 пара 19" вертикальных направляющих (4U)
  • 1 пара 19" горизонтальных направляющих (2U)
  • 1 дверь из листовой стали с перфорацией, с замком
Datasheet

SOHO In-Wall - встраиваемый

DS-soho-in-wall-ru.pdf

Размер файла: 241 kB

label_files_other_versions en CZ de fr
Image

SOHO In-Wall - встраиваемый

SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-main-closed-WEB.jpg

Размер файла: 97 kB

Image

SOHO In-Wall - встраиваемый

SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-inside-extrusions-WEB.jpg

Размер файла: 189 kB

Image

SOHO In-Wall - встраиваемый

SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-front-right-WEB.jpg

Размер файла: 98 kB

Image

SOHO In-Wall - встраиваемый

SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-right-back-WEB.jpg

Размер файла: 123 kB

Image

SOHO In-Wall - встраиваемый

SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-main-open-WEB.jpg

Размер файла: 155 kB