| CONTEG

Реле (контроль по датчику перем. тока), нормально открытое (110В/220В)

Контролирует электропитание внешних устройств.

Реле, контролируемое датчиком переменного тока, обеспечивает управление электронными устройствами по Интернет. Реле отслеживает силовую нагрузку и принимает управляющие сигналы от устройства Ramos. Реле также способно также автоматически реагировать на сигнализацию датчика.

Артикул: RMS-I-PWR-NO

  • 4 светодиода отражают состояние реле, источника питания, напряжение сети переменного тока и напряжение переменного тока под нагрузкой.
  • Разъем IEC: 10 А, 220 В переменного тока
  • Питание реле обеспечивается от источника +5 В постоянного тока через интеллектуальный порт.
  • Поставляемые в комплекте силовые кабели рассчитаны на максимальную нагрузку 6 А
  • Полное автоопределение, включая сигнализацию в случае отключения.
  • Электропитание обеспечивается устройством Ramos. Дополнительный источник электропитания не требуется.
  • Кабель ЛВС (длина - 1,5 метра) для подключения датчика входит в комплект
  • Подключение обеспечивается стандартным коммутационным шнуром категории 5/6
  • Максимальная длина кабеля - 30 метров


Реле (контроль по датчику перем. тока), нормально открытое (110В/220В)

Размер файла: 0 kB

label_files_other_versions CZ en
Image

Реле (контроль по датчику перем. тока), нормально открытое (110В/220В)

RMS-I-PWR-NO_web.jpg

Размер файла: 125 kB