| CONTEG

Датчик температуры и влажности

Датчик температуры и влажности в корпусе предназначен для размещения в шкафу и измеряет температуру в диапазоне.

Датчик температуры и влажности в корпусе предназначен для размещения в шкафу и измеряет температуру в диапазоне от -55 до +75 °C, а влажность — в диапазоне от 0 до 100 %.

Удлинение производится с помощью LAN-кабеля кат. 5/6; максимальная длина — 300 м

 

Артикул: RMS-I-STHB


пара́метр значение
В комплект поставки входит  шнур длиной 1,5 м (не присоединён к датчику)