| CONTEG

Опорные уголки и адаптеры

уголки для установки оборудования, не оснащенного комплектом для 19" монтажа, в напольный шкаф; адаптеры 19"-21".

 L-образные опорные уголки применяются для крепежа оборудования в напольных шкафах серии PREMIUM, OPTIMAL и iSEVEN. Благодаря адаптерам оборудование, рассчитанное на монтаж в 19" шкаф, может быть установлено в 21" шкаф.

Адаптеры - DP-RE

  • Для монтажа 19" оборудования в 21" шкаф
  • Высота: 1, 2, 3U


20210816162105it-a-telco_prislusenstvi.pdf

Размер файла: 1388 kB

CONTEG_EN_Accessories-for-Free-Standing-Racks.pdf

Размер файла: 1362 kB

Image

Опорные уголки и адаптеры

DP-RE-01.jpg

Размер файла: 14 kB

Image

Опорные уголки и адаптеры

DP-RE-01.jpg

Размер файла: 14 kB

Image

Опорные уголки и адаптеры

DP-RE.jpg

Размер файла: 11 kB