| CONTEG

Ramos Ultra

Подключение до 500 интеллектуальных датчиков (при помощи модулей расширения), прямое подключение GSM-модема, поддержка сети Modbus и множество других функций.

Контроллер RAMOS Ultra является отличным решением для серверных помещений и ЦОД, поддерживает подключение от 8 до 500 датчиков (датчики подключаются при помощи модулей расширения). Использование модулей расширения позволяет создавать глобальные мониторинговые сети. Контроллер RAMOS Ultra также поддерживает функцию создания карты расположения датчиков, подключение GSM-шлюза без использования дополнительных программных приложений.

 

Контроллер RAMOS Ultra работает на базе операционной системы Linux.Система совместима с протоколом TCP/IP, использует веб-сервер Lighttpd, поддерживающий https (SSL), Bash, Perl, Telnet, PHP, Email и Nagios. Система мониторинга RAMOS Ultra имеет простой в использовании пользовательский веб-интерфейс, позволяющий конфигурировать датчики, собирать данные и генерировать подробные графики. Система также поддерживает полноту функций SNMP, включая шифрование SNMP v3. Система мониторинга RAMOS Ultra также поддерживает Modbus Master/Slave, Modbus RTU и Modbus по TCP/IP, благодаря чему создается уникальный и простой в настройке шлюз из Modbus в SNMP. Веб-интерфейс построен на базе PHP, что позволяет пользователю изменять языковые настройки или добавлять другие языки. Для обеспечения точности показателей контроллер RAMOS Ultra оснащается системными часами, работающими на аккумуляторной батарее.

 

Контроллер RAMOS Ultra может записывать все события в собственной базе данных с указанием временной отметки оповещения и предпринятого действия. Являясь самодостаточным продуктом, который не зависит от стороннего программного обеспечения, система мониторинга RAMOS Ultra способна наилучшим образом решить все задачи мониторинга. Контроллер оснащен 8 интеллектуальными портами с функцией автоматического определения датчиков, совместим с широкой номенклатурой интеллектуальных датчиков RAMOS. К контроллеру подключаются разные комбинации датчиков для мониторинга температуры, влажности, затопления, воздушного потока, безопасности, и даже реле управления. Датчики серии RAMOS могут также применяться для определения напряжения сети переменного тока и для измерения напряжения постоянного тока. Датчики производства компании Conteg обеспечивают интегрированный сбор данных и генерирование графиков для того, чтобы отслеживать тенденции изменения воздушного потока, температуры и влажности.


пара́метр значение
ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРА RAMOS ULTRA:

Подключение до 500 интеллектуальных датчиков с помощью модулей расширения (RAMOS ULTRA-EX -O16 и RAMOS ULTRA- EX -I8)

 Каждый интеллектуальный датчик может быть и входом, и выходом

 Система совместима со всей номенклатурой интеллектуальных датчиков RAMOS

 Электропитание всех аксессуаров RAMOS Ultra обеспечивается контроллером

 Встроенные функции оповещения – по электронной почте и с помощью SNMP-трапов

 Оповещение по электронной почте, при помощи СМС / MMS, SNMP-трапов и т.д.

 Интеграция в системы управления сетью посредством SNMPv1 и Encrypted SNMPv3.

 Встроенный протокол TCP/IP и веб-сервер

 Интеграция в систему управления сетью

 Полное управление учетными записями отдельных пользователей и групп пользователей

 Наличие виртуальных датчиков для мониторинга электропитания, сторонних устройств по сети Modbus или SNMP.

 Запись данных и графиков во внутреннюю память или на удаленный компьютер.

 История записей системного журнала (Syslog) сохраняется во внутренней памяти либо на внешнем Syslog-сервере

 В целях визуализации контроллер поддерживает загрузку изображения/карты объекта и расположения иконок датчиков/детекторов на этой карте.

 Веб-интерфейс построен на базе PHP, что позволяет конечному пользователю изменять языковые настройки или переводить интерфейс.

 Компания Conteg бесплатно предоставляет обновление прошивок и программные утилиты.

 Внутренний веб-интерфейс на базе Linux облегчает конфигурирование и мониторинг

 Точность системного времени и даты обеспечивается встроенной аккумуляторной батареей

 Поток данных с датчиков может отсылаться прямо на сотовый телефон или в коммуникатор.

 Система может подключаться к внешнему GPRS/GSM-модему, USB-адаптерам Bluetooth и WiFi.

Полная поддержка Modbus

Разъем для карты памяти (SD) позволяет увеличить объем памяти для хранения истории событий (до 32 Гб). Карта памяти (SD) в комплект поставки не входит.

Размеры 216x138x46 MM
Напряжение  7-9 В постоянного тока, 3 А
Энергопотребление

 

 

5,025 Вт; 0,67 А
Вес

1 кг

Для удобства пользователя специалистами компании Conteg разработаны типовые решения и ЗИП для организации мониторинга для ЦОД. Ниже представлены основные типовые решения: 

RAMOS ULTRA SET1

Решение системы мониторинга RAMOS для 23 шкафов в составе:

Контроллер RAMOS Ultra; 8 интеллектуальных портов (Вход/Выход); 4 порта расширения на передней панели; порт Modbus (RS-485); порт USB 2.0 для подключения GSM-модема, адаптера Bluetooth или Wi-Fi; адаптер питания со шнуром; коммутационный шнур типа "crossover" длиной 1,5м монтажный кронштейн высотой 1U с крепежом, установочный компакт-диск 1шт

 Модуль расширения RAMOS ULTRA Expander - до 8 дополнительных интеллектуальных портов (Вход/Выход); порт для последовательного подключения дополнительного модуля расширения; адаптер питания со шнуром; монтажный кронштейн высотой 1U с крепежом, коммутационный кабель длиной 1,5м 13шт.

Датчик температуры (кабель - 30см, муфта RJ-45); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) 46шт

Сирена и проблесковый маячок (кабель - 1,5м); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) 1шт

Магнитный дверной контакт (кабель - 4,5м); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) и муфты RJ45-RJ45) 46шт

Датчик наличия расхода воздуха (кабель - 1,5м); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) 2шт

1-проводный датчик температуры и влажности (кабель - 30см, муфта RJ-45); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) 2шт

Муфта Кат.5e RJ45-RJ45 для подключения к датчику удлинительного кабеля, 10 шт. в упаковке - 4шт

 

RAMOS ULTRA SET2

Решение системы мониторинга RAMOS для 30 шкафов в составе:

Контроллер RAMOS Ultra; 8 интеллектуальных портов (Вход/Выход); 4 порта расширения на передней панели; порт Modbus (RS-485); порт USB 2.0 для подключения GSM-модема, адаптера Bluetooth или Wi-Fi; адаптер питания со шнуром; коммутационный шнур типа "crossover" длиной 1,5м, монтажный кронштейн высотой 1U с крепежом, установочный компакт-диск 1шт

Модуль расширения RAMOS ULTRA Expander - до 8 дополнительных интеллектуальных портов (Вход/Выход); порт для последовательного подключения дополнительного модуля расширения; адаптер питания со шнуром; монтажный кронштейн высотой 1U с крепежом, коммутационный кабель длиной 1,5м 16шт

Датчик температуры (кабель - 30см, муфта RJ-45); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) 60шт

Сирена и проблесковый маячок (кабель - 1,5м); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) 1шт

Магнитный дверной контакт (кабель - 4,5м); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) и муфты RJ45-RJ45) 60шт

Датчик наличия расхода воздуха (кабель - 1,5м); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) 2шт

1-проводный датчик температуры и влажности (кабель - 30см, муфта RJ-45); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) 2шт

Муфта Кат.5e RJ45-RJ45 для подключения к датчику удлинительного кабеля, 10 шт. в упаковке  4шт

 

RAMOS ULTRA SET3

Решение системы мониторинга RAMOS для 26 шкафов в составе:

Контроллер RAMOS Ultra; 8 интеллектуальных портов (Вход/Выход); 4 порта расширения на передней панели; порт Modbus (RS-485); порт USB 2.0 для подключения GSM-модема, адаптера Bluetooth или Wi-Fi; адаптер питания со шнуром; коммутационный шнур типа "crossover" длиной 1,5м монтажный кронштейн высотой 1U с крепежом, установочный компакт-диск 1шт

Модуль расширения RAMOS ULTRA Expander - до 8 дополнительных Модуль расширения RAMOS ULTRA Expander - до 8 дополнительных интеллектуальных портов (Вход/Выход); порт для последовательного подключения дополнительного модуля расширения; адаптер питания со шнуром; монтажный кронштейн высотой 1U с крепежом, коммутационный кабель длиной 1,5м 14шт

Датчик температуры (кабель - 30см, муфта RJ-45); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) 52шт

Сирена и проблесковый маячок (кабель - 1,5м); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) 1шт

Магнитный дверной контакт (кабель - 4,5м); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) и муфты RJ45-RJ45) 52шт

Датчик наличия расхода воздуха (кабель - 1,5м); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) 2шт

1-проводный датчик температуры и влажности (кабель - 30см, муфта RJ-45); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) 2шт

Муфта Кат.5e RJ45-RJ45 для подключения к датчику удлинительного кабеля, 10 шт. в упаковке 4шт

USB-модем с аудио кабелем (четырехдиапазонный); (аксессуар совместим только с контроллером RAMOS Ultra) 1шт

Лицензия на установку одного сетевого устройства на CONTEG Pro Server (конфигурируется с помощью шаблона) 6шт

Бесплатная лицензия для CONTEG Pro Server для мониторинга интеллектуальных аксессуаров через Ramos Ultra и Optima. В состав входит лицензия на подключение кондиционера Coolteg+; 1 лицензия на

подключение PDU; 1 лицензия на подключение IP камеры. 1шт

RAMOS ULTRA SET4

Решение системы мониторинга RAMOS для ЗиП в составе:

Контроллер RAMOS Ultra; 8 интеллектуальных портов (Вход/Выход); 4 порта расширения на передней панели; порт Modbus (RS-485); порт USB 2.0 для подключения GSM-модема, адаптера Bluetooth или Wi-Fi; адаптер питания со шнуром; коммутационный шнур типа "crossover" длиной 1,5м кронштейн высотой 1U с крепежом, установочный компакт-диск 1шт

Модуль расширения RAMOS ULTRA Expander - до 8 дополнительных интеллектуальных портов (Вход/Выход); порт для последовательного подключения дополнительного модуля расширения; адаптер питания со шнуром; монтажный кронштейн высотой 1U с крепежом, коммутационный кабель длиной 1,5м 18шт

Датчик температуры (кабель - 30см, муфта RJ-45); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) 68шт

Сирена и проблесковый маячок (кабель - 1,5м); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) 1шт

Магнитный дверной контакт (кабель - 4,5м); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) и муфты RJ45-RJ45) 67шт

Датчик наличия расхода воздуха (кабель - 1,5м); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) 5шт

1-проводный датчик температуры и влажности (кабель - 30см, муфта RJ-45); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) 3шт

Конвертер 4-20мА (кабель - 1,5м); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5e/6)) 1шт

Руководства

RAMOS Ultra User Manual

Размер файла: 15167 kB

Руководства

Virtual Sensors Manual for RAMOS Ultra

Размер файла: 1863 kB

Руководства

Modbus TCP and RTU on the RAMOS Ultra

Размер файла: 847 kB

Руководства

Using OID's & SNMP commands

Размер файла: 456 kB

Руководства

RAMOS Ultra Virtual sensor COOLTEG Plus Units Configuration Manual

Размер файла: 1611 kB

Software

lnuxIPSet6.0.0

Размер файла: 25807 kB

Software

Firmware - Ultra 405z

Размер файла: 46546 kB

Software

ramos-optima-and-ultra[1].mib

Размер файла: 1018 kB

Изображение

RAMOS-Ultra.jpg

Размер файла: 207 kB

Изображение

ramos-ultra-2.jpg

Размер файла: 54 kB

Изображение

ramos-ultra-3.jpg

Размер файла: 55 kB

Аксессуары