| CONTEG

Ramos Mini

Контроллер для установки в отдельно стоящие шкафы, подключение до 3 датчиков, 1 вход и 1 выход (переключающееся реле), представление показаний датчиков в виде графика.

Контроллер RAMOS Mini поддерживает подключение до 3 датчиков (температуры и влажности), оснащен одним входом для подключения других датчиков, например, датчика затопления или дверного контакта. RAMOS Mini может контролировать внешнее оборудование, включая дверные ручки с автоматическими электронным

Контроллер RAMOS Mini поддерживает подключение до 2 датчиков (температуры и влажности), оснащен одним входом для подключения других датчиков, например, датчика затопления или дверного контакта. RAMOS Mini может контролировать внешнее оборудование, включая дверные ручки с автоматическими электронными замками, розетку с возможностью удаленного включения/выключения внешних устройств и т.д. Система графически отображает последние 255 показаний датчика температуры или влажности. Система RAMOS Mini наилучшим образом подходит для установки в отдельные шкафы.

и замками, розетку с возможностью удаленного включения/выключения внешних устройств и т.д. Система графически отображает последние 255 показаний датчика температуры или влажности. Система RAMOS Mini наилучшим образом подходит для установки в отдельные шкафы.


  • 1 выход (переключающееся реле)
  • 1 вход для подключения сухого контакта
  • До 3 датчиков температуры или влажности - (Firmware 1.0.7)
  • Для подключения датчиков (длиной до 10 метров) используются стандартный телефонный концентратор (хаб), кабель и разъемы RJ11 или RJ12
  • Контроллер может отправлять сообщения электронной почты или SNMP-трапы нескольким получателя
  • Специальное программное обеспечения не требуется – применяется простая утилита RAMOS Setup
  • Возможность подключения к любой системе контроля здания и к другим системам мониторинга
  • Возможность подключения и работы модулей с множеством NMS-приложений (LoriotPro, Nagios,SNMPc, HP OpenView, IBM Tivoli, MRTG и др.)
  • Встроенный графический пользовательский веб-интерфейс для конфигурирования и отслеживания показаний
  • 1 устройство RAMOS Mini может осуществлять мониторинг до 4 внешних датчиков (1 контакт, 3 датчика на шине)
  • 1 устройство RAMOS Mini может управлять 1 выходом (релейный выключатель до 50В постоянного тока или выходное напряжение для внешнего реле)
  • У каждого датчика есть собственный уникальный идентификатор
  • Отправка оповещений по электронной почте, при помощи SNMP-трапов, СМС (необходимо стороннее программное обеспечение)
  • Два диапазона оповещений на каждый датчик
  • Поддержка открытых коммуникационных протоколов (web, email, SNMP, XML)
  • Безопасность: пароль, диапазон IP-адресов
  • График с результатами 255 измерений


Ramos Mini

Размер файла: 0 kB

label_files_other_versions en CZ
Image

Ramos Mini

ramos-mini.jpg

Размер файла: 94 kB

Image

Ramos Mini

ramos-mini-connectors.jpg

Размер файла: 37 kB

Image

Ramos Mini

ramos-mini-back.jpg

Размер файла: 32 kB

conteg_text_product_accessories