| CONTEG

Проволочный кабельный лоток

для укладки кабеля в напольных шкафах в пространстве между передними и задними 19” направляющими и боковой стенкой шкафа.

Проволочные кабельные лотки серии HVMS-B предназначены для вертикальной организации кабеля в пространстве между 19" вертикальными направляющими и боковыми стенками напольных шкафов. Предлагается два типоразмера: глубиной 30 и 60 мм.

  • 140x30 мм (ШxГ): возможен монтаж между горизонтальным держателем вертикальных направляющих и боковой стенкой
  • 300х60 мм и 400х60 мм (ШхГ); устанавливается на внутренней стороне горизонтального держателя
  • 140x60 мм (ШxГ): крепление к внутренней стороне горизонтального держателя
  • Для шкафов высотой 15-48U
  • Крепление к горизонтальным держателям вертикальных направляющих, дополнительные горизонтальные держатели необходимы для шкафов высотой 18, 21 и 27U; для шкафов RI7 и RM7 – только высотой 42 и 45U
  • Комплект крепежа прилагается


Image

HVMS-B_detail.jpg

Размер файла: 324 kB



conteg_text_product_product